Termopares

Termopares WIKA

Termopares são sensores de temperatura que geram uma tensão diretamente dependente da temperatura. Em comparação com os termômetros de resistência, termopares são particularmente adequados para altas temperaturas de até 1.700 °C. Uma outra vantagem dos termopares são o diâmetro mínimo de um termopar revestido. Quando usado sem um poço termométrico, proporciona tempos de resposta excepcionalmente curtos. Esses sensores de temperatura, em geral, reagem mais rapidamente que os termorresistência.

Dentro da linha WIKA você encontrará o modelo certo para cada aplicação:

Modelo incluindo poços termométricos

Um poço termométrico mantém substâncias agressivas e outras influências prejudiciais longe do próprio sensor de temperatura. Os operadores e o meio ambiente ficam assim protegidos.
Os modelos flangeados com poços termométricos em aço inoxidável são projetados para instalação em vasos e tubulações. Os modelos roscados são adequados para parafusamento direto ao processo. Com sensores de alta temperatura, os fios termoelétricos são integrados ao poço termométrico. Assim, temperaturas extremamente altas podem ser medidas. Os instrumentos para medição de temperatura de gases de combustão são adequados para medição de temperatura em meios gasosos na faixa de baixa pressão (até aprox. 1 bar).

Montagem em poço termométrico

Esses termopares podem ser combinados com um grande número de designs de poços termométricos. Através da construção individual do cabeçote de conexão, sensor, comprimento de inserção, etc., você pode ter um termômetro adequado para cada dimensão do poço termométrico e cada aplicação.

Montagem direta em processo

Esses instrumentos são utilizados sempre que uma medição de temperatura deve ser feita diretamente no processo. Os termômetros sem poços termométricos são adequados para todas as aplicações onde não há meios quimicamente agressivos nem abrasão.

Sondas de superfície

Para medição de temperatura de superfície, dentro da linha WIKA você encontrará termopares com sondas de superfície. Vários projetos permitem medições em superfícies planas - inclusive dentro de fornos de combustão e em tubulações em aplicações industriais e de laboratório Esses sensores de temperatura também podem ser montados diretamente em furos.

Para a indústria de plásticos

Esses termopares de câmara quente são projetados especificamente para uso na indústria de plásticos. Eles são adequados para tarefas de medição onde são encaixados por pressão em um canal ranhurado ao longo das peças usinadas ou onde a ponta metálica do sensor é encaixada diretamente em um furo perfurado.

Soluções customizadas

Seja na faixa de alta pressão, por ex. para aplicação em síntese de polietileno ou elementos multiponto para a indústria química - o amplo portfólio de produtos da WIKA oferece uma infinidade de modelos customizados.

FAQ
FAQ

Por que alguém encheu manômetros?

O fluido de enchimento serve como amortecimento para as peças móveis dentro da caixa. Como resultado, podem ser evitados danos causados ​​pela vibração e aumento do desgaste das peças móveis.

Mais informações podem ser encontradas em nosso video.

mais