Controladores de temperatura

Controladores de temperatura com tecnologia de ponta

Os controladores de temperatura compactos da WIKA oferecem exibição, controle e monitoramento de temperaturas. A configuração da entrada do sensor é feita através da entrada multifuncional. Termorresistência, termopares e sinais industriais padrão, como 4 ... 20 mA, servem como variável de entrada de um controlador de temperatura. A saída de monitoramento pode ser configurada como relé (para controle lento), como nível lógico para controle de relés eletrônicos de estado sólido (para controle rápido e cargas de alta corrente) ou como uma saída contínua de 4 ... 20 mA.
FAQ
FAQ

Qual é o tempo derivado?

O tempo derivativo é o tempo necessário ao controlar um diferencial até que um desvio de rampa corresponda à saída de controle em controle proporcional. Quanto maior o tempo derivativo, mais forte é o componente derivativo do sinal de saída.