Termopares

Termopares para medição de temperatura de até 1.700 °C

Termopares são sensores de temperatura que geram uma tensão diretamente dependente da temperatura. Comparados aos termorresistência, eles são particularmente adequados para altas temperaturas de até 1.700 °C. Os projetos de instrumentos feitos com cabos revestidos com isolamento mineral são muito resistentes contra cargas de vibração extremamente altas (dependendo do modelo do instrumento, do elemento sensor e dos materiais molhados). As classes de precisão 1 e 2 aplicam-se a termopares de acordo com IEC 60584, bem como às classes padrão e especiais de acordo com ASTM E230.