Instrumentos de medição de temperatura WIKA
Diferentes métodos são usados para medir e monitorar a temperatura em aplicações industriais. As faixas de medição e os valores medidos também desempenham um papel importante na seleção do instrumento de medição de temperatura correto. Se você está procurando um medidor de temperatura bimetálico,medidor de temperatura acionado por gás ou medidor de temperatura de expansão, a WIKA ajuda você a encontrar o medidor de temperatura certo para sua aplicação.
A WIKA oferece um amplo portfólio de medidores de temperatura:
Quais medidores de temperatura a WIKA oferece?
Para medição de temperatura e monitoramento de temperatura, diferentes procedimentos de medição podem ser usados. A WIKA oferece instrumentos profissionais de medição de temperatura usando o princípio de acionamento de gás, bimetal ou expansão. Eles podem medir valores medidos entre -200 ... +700 °C (-328 ... +1.292 °F). Todos os instrumentos também são adequados para operação em poços termométricos. Na medição de temperatura industrial, são usados principalmente dois tipos de termômetros de mostrador: termômetros bimetálicos e acionados a gás O princípio de medição a ser utilizado depende de uma série de fatores diferentes, como tempo de resposta, limites de temperatura e faixa de aplicação. Você pode saber mais sobre as diferenças em nosso vídeo "Bimetal vs. termômetros acionados a gás | Qual é a diferença?".
O que é um medidor de temperatura?
Os medidores de temperatura medem o estado térmico de uma substância homogênea. O sistema de medição deve ser aproximado o mais possível do corpo a medir. Os métodos de medição mais utilizados para medição de temperatura dependem de características dependentes da temperatura do corpo e da substância.
Como funciona um medidor de temperatura bimetálico?
Os medidores de temperatura bimetálicos operam com um sistema de medição na forma de um tubo helicoidal ou espiral. O sistema de medição consiste de duas folhas com diferentes coeficientes de expansão, que são inseparavelmente unidas. Através da deformação mecânica das tiras bimetálicas nos tipos de tubos supracitados, resulta um movimento rotacional, causado por mudanças de temperatura. Se uma extremidade do sistema de medição bimetálico estiver firmemente presa, a outra extremidade girará o eixo do ponteiro. Os medidores de temperatura bimetálicos estão disponíveis com uma faixa de medição de -70 ... +600 °C (-94 ... +1.112 °F) nas classes de precisão 1 e 2 de acordo com a norma EN 13190.
Quando um medidor de temperatura de expansão é adequado?
Um medidor de temperatura de expansão consiste em uma sonda de temperatura, um capilar e um tubo de Bourdon, e também é adequado para medição de temperatura em locais de medição remotos. O próprio sistema de medição é preenchido com um líquido. Se a temperatura mudar, a pressão interna do medidor de temperatura com sonda também mudará. A pressão é transferida através de um tubo para um eixo de ponteiro e, portanto, o valor da temperatura é indicado na escala. Usando capilares remotos de 500 ... Com 10.000 mm de comprimento, as medições também podem ser feitas a partir de locais de medição remotos. As gamas de medição para manômetros de temperatura de expansão situam-se entre -40 ... +400 °C com precisões de classe 1 e 2 de acordo com a norma EN 13190.
Como funciona um medidor de temperatura usando o princípio de acionamento de gás?
Com um medidor de temperatura acionado por gás, a haste, o capilar e o tubo de Bourdon são unidos em uma unidade. O instrumento é preenchido com gás inerte. Se a temperatura mudar, a pressão interna também mudará O ponteiro é movido pela ação da pressão através de um tubo de medição. Para compensar a temperatura ambiente, um elemento bimetálico é montado entre o movimento e o tubo de medição. Os medidores de temperatura acionados a gás estão disponíveis com intervalos de escala entre -200 ... +700 °C (-328 ... +1.292 °F) na classe de precisão 1.
Quando é usado um medidor de temperatura de vidro de máquina?
Os medidores de temperatura de vidro de máquina são adequados para monitoramento de temperatura em gases, vapores e líquidos em vasos e tubulações. O termômetro está alojado em um estojo com um recorte para o display da balança. Os termômetros de vidro da máquina são frequentemente usados com uma caixa em forma de V.
Instrumentos de medição de temperatura WIKA
Diferentes métodos são usados para medir e monitorar a temperatura em aplicações industriais. As faixas de medição e os valores medidos também desempenham um papel importante na seleção do instrumento de medição de temperatura correto. Se você está procurando um medidor de temperatura bimetálico,medidor de temperatura acionado por gás ou medidor de temperatura de expansão, a WIKA ajuda você a encontrar o medidor de temperatura certo para sua aplicação.
A WIKA oferece um amplo portfólio de medidores de temperatura:
O que é auto-otimização ou autotuning?
Os termos PID para controle de temperatura variam em valor e combinação, dependendo das características do sistema controlado. Atualmente, existem vários métodos tradicionais propostos e implementados para determinar os termos PID a partir da forma ...
mais