Termômetros analógicos

Termômetros analógicos com escala que varia de -200 a +700 °C

Nossos termômetros analógicos funcionam com base no princípio bimetálico, de expansão ou de atuação de gás. Isso permite faixas de escala de -200 a +700 °C em diferentes classes de precisão, tempos de resposta e resiliência às influências ambientais. Diversos designs de conexão, diâmetros de haste e comprimentos de haste individuais permitem um design flexível de local de medição. Os termômetros analógicos com capilares remotos são particularmente versáteis Todos os termômetros são adequados para operação em poço termométrico, se necessário.

FAQ
FAQ

Qual é o comprimento mínimo de inserção de um poço termométrico ou tubo de proteção?

O comprimento de inserção de um poço termométrico ou tubo de proteção será especificado através do termômetro utilizado. Em geral, pode-se assumir um comprimento de 60-100 mm para termômetros mecânicos a partir de um comprimento total mínimo. Os te ...

mais