Termômetro em design criogênico

Termômetro em design criogênico - Design inovador para medições em baixas temperaturas

Aplicações

  • Medições de temperaturas extremamente baixas
  • Aplicações com hidrogênio líquido (LH|2|)
  • Tanques criogênicos
  • Tubulações criogênicas
  • Usinas de liquefação de hidrogênio

Características especiais

  • Projeto inovador com alta exatidão
  • Pode ser usado com todos os termômetros relevantes
  • Aprovado para aplicações em áreas classificadas

Descrição

Devido ao uso global de hidrogênio, a medição de temperaturas extremamente baixas durante o transporte e o armazenamento está ganhando uma relevância cada vez maior. Com o projeto criogênico, a WIKA oferece uma opção adequada para todos os instrumentos de medição de temperatura relevantes para essa exigente aplicação.

Em testes de laboratório, termorresistências (Pt1000) e termopares (tipo E) foram testados quanto à sua adequação em aplicações criogênicas. O projeto especial do termômetro criogênico apresenta uma alta exatidão de ±3 Kelvin a -253 °C [-423 °F], bem como alta reprodução.

Os dados de teste das investigações laboratoriais serviram como base para o cálculo de novos polinômios para termorresistências Pt1000 na faixa de -258 ... -200 °C [-432 ... -328 °F] que são usados na configuração dos transmissores WIKA.

FAQ

Quais são os tempos de resposta dos vários insertos de medição?

A medição do tempo de resposta é realizada em água corrente de acordo com DIN EN 60751 e VDI/VDE 3522.

  • Ø 6 mm 1xTipo K, não aterrado: t0,5 = 3,3 sec. t0,9 = 7,9 sec.
  • Ø 6 mm 1xTipo K, aterrado: t0,5 = 1,1 sec. t0,9 = 3,5 sec.
  • Ø 6 mm 1xPt100, sensor de ...
mais

O que são circuitos de 2, 3 e 4 fios?

Eles descrevem o número de fios com os quais o resistor de medição (por exemplo, um Pt100) está conectado. Embora na conexão mais simples de 2 fios a resistência do condutor possa falsificar o resultado da medição, essa influência negativa pode ser ...

mais
FAQ
FAQ

ual é a diferença entre um manômetro padrão e uma versão padrão de segurança?

Uma versão de segurança (código S3 de acordo com EN837) possui uma parede defletora sólida adicional soldada entre o mostrador e o sistema de medição. Além disso, o case possui uma parede traseira que pode estourar completamente. A janela é normalm ...

mais