ScrutonWell®

ScrutonWell® - Design inovador para o amortecimento da vibração

Aplicações

  • Indústria petroquímica, Óleo & Gás, plantas químicas
  • Para processos com alta necessidade de resistência
  • Aplicação em pontos críticos de medição

Características especiais

  • A redução da amplitude de vibração por aletas helicoidais é um estado reconhecido em uma ampla variedade de aplicações industriais
  • Instalação fácil e econômica, sem qualquer retrabalho em comparação a instalação com suporte pelo colar de apoio.
  • Construção com diâmetro da base otimizado, para melhor resistência à flexão

Descrição

Para evitar danos ao poço termométrico durante a operação devido aos esforços mecânicos, é recomendado um cálculo de frequência conforme ASME PTC 19.3 TW, para condições críticas do processo. No caso de um cálculo com resultados negativos, uma solução construtiva até agora era reduzir a haste do poço termométrico ou aumentar o diâmetro da base e da ponta, aumentando desta forma o tempo de resposta do elemento sensor. Outra alternativa era usar um colar de suporte para estabilizar a haste do poço termométrico no interior do bocal da flange. Esta versão requer que o colar seja ajustado em campo para garantir um ajuste com interferência no bocal do flange.

A construção ScrutonWell® reduz a amplitude de oscilação em mais de 90 % |1)|e, ao mesmo tempo, permite uma instalação fácil e rápida do poço termométrico sem necessidade de um colar e, portanto, sem retrabalho dispendioso e demorado no local.

O design WIKA ScrutonWell® foi testado e aprovado pelos laboratórios independentes TÜV NEL (Glasgow) e pelo Instituto de Mecânica e Dinâmica dos Fluidos (Technical University of Freiberg).

O design ScrutonWell® pode ser usado para todos os tipos de poços termométricos usinados sólido com conexão de flange, no projeto Vanstone ou para conexão de processo de solda ou rosca.

Este projeto helicoidal tem sido usado com sucesso há décadas em uma ampla variedade de aplicações industriais para reduzir a vibração induzida por vórtices.

1) Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering Nov 2011, Vol 133/041102-1, editora: ASME

Descubra também nosso amplo portfólio de produtos de poços termométricos e tubos de proteção WIKA.

FAQ

Quais testes e inspeções estão estipulados para poços termométricos e tubos de proteção?

De acordo com DIN 43772 Ponto 4.6, todos os testes e certificações devem ser acordados entre o fabricante e o operador.

FAQ

O que significam as designações de Classe de Temperatura?

A temperatura de ignição é a temperatura mais baixa na qual uma mistura inflamável de gases pode inflamar-se numa chama, numa superfície quente ou numa faísca gerada de outra forma. Os gases e vapores são divididos em classes nas quais a temperatur ...

mais