1. Produtos
  2. Medição de temperatura
  3. Poços termométricos
Voltar para a visão geral
Modelo TW25

Poço termométrico soldado

Documentos selecionados
Data sheet TW 95.25 Data sheet SP 05.16 Instruções de operação

Aplicações

  • Indústria petroquímica, on-offshore, construção de plantas
  • Para altas solicitações de processo

Características especiais

  • Diâmetros de soldagem variáveis
  • Padrão internacional
  • Possíveis formas de poço termométrico:
    • Design TW25 A: cônico
    • Desing TW25 B: reto
    • Design TW25-C: escalonado

Descrição

Cada poço termométrico/tubo de proteção é um componente importante de qualquer ponto de medição de temperatura. Este é utilizado para separar o processo do ambiente ao redor, protegendo assim o meio ambiente e o pessoal operacional, e também substâncias agressivas, altas pressões e vazões no próprio sensor de temperatura, possibilitando assim a troca do instrumento durante a operação.

Baseado nas mais diversas aplicações, há uma vasta possibilidade de variações dos poços termométricos. A forma construtiva, material do poço e tipo de conexão ao processo são importantes critérios de especificação. Uma diferenciação básica pode ser feita entre poços termométricos/tubos de proteção rosqueados e soldados, e aqueles com conexões de flange.

Além disso, pode-se diferenciar entre tubos de proteção e poços termométricos. Os poços fabricados de tubo são construídos de um tubo que é fechado em uma das extremidades através do processo de solda. Os poços termométricos são fabricados a partir de barras sólidas.

A série TW25 de poços termométricos soldados é adequada para uso com vários termômetros elétricos e mecânicos da WIKA.

Devido ao design robusto, esses poços termométricos de design internacional são a primeira escolha para uso nas indústrias química e petroquímica e na construção de plantas.

Software de cálculo de frequência para poços termométricos

Software de cálculo de frequência para poços termométricos

Você está interessado em um cálculo de poço termométrico? Clique aqui e utilize nosso programa online.
Soluções de sensoriamento inteligente para a indústria de alimentos e bebidas

Soluções de sensoriamento inteligente para a indústria de alimentos e bebidas