Technologie d'étalonnage WIKA
La qualité des produits, la sécurité des opérations et la rentabilité sont directement liées à un enregistrement précis et fiable des variables du process. Pour l'étalonnage des instruments de mesure, vous trouverez chez WIKA une large gamme d'instruments d'étalonnage et notre service d'étalonnage :
Instruments d'étalonnage en température
Pour l'étalonnage de vos instruments de mesure, nous vous proposons la solution idéale pour chaque tâche de mesure. Grâce à la gamme diversifiée de produits WIKA - allant des instruments portables aux instruments de haute précision, des instruments fixes aux instruments de mesure de température - nous sommes en mesure de fournir une solution complète.
Avec ces appareils, l'étalonnage des instruments de mesure de température est possible dans la plage de -200 ... +1.300 °C / -328 ... +2.372 °F (plage de contrôle -55 ... +1.100 °C / -67 ... +2.012 °F).
Service d'étalonnage en température
L'étalonnage des instruments de mesure est effectué par WIKA en tant que prestataire de services indépendant pour les instruments de tous les fabricants. Par ailleurs, dans le cadre de notre excellente offre de services, nous pouvons également conseiller et former vos employés sur tous les aspects liés aux instruments d'étalonnage.
En fonction de la température et de la procédure, l'étalonnage des instruments de mesure dans nos laboratoires d'étalonnage est possible dans la plage d'étalonnage de -196 ... 1.200 °C (-320,8 ... +2.192 °F) avec une précision de 1 mK ... 1,5 K.
Vérification des instruments de mesure de température
Outre l'étalonnage des instruments de mesure, WIKA vous permet de faire vérifier vos instruments de mesure conformément aux règles d'étalonnage définies par l'autorité d'étalonnage compétente.
Quelle est la différence entre l'étalonnage en usine et l'étalonnage selon ISO 17025 ?
Ils se différencient par le fait que l'étalonnage d'usine ne documente que l'écart par rapport à la référence, tandis que l'étalonnage ISO 17025 assure la traçabilité à la norme nationale. De cette façon, l'écart, l'hystérés ...
plus
Quelle est la différence entre un manomètre standard et un modèle en version sécurité ?
Une version de sécurité (code S3 selon la norme EN 837) possède une cloison incassable additionnelle soudée entre le cadran et le système de mesure. De plus, le boîtier a un fond arrière amovible qui peut être éjecté. Le voyant est en verre de sécu ...
plus