Laboratoire d'étalonnage

Accréditation DAkkS no. D-K-15105-01-00

Le laboratoire d'étalonnage WIKA est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) conformément à la norme DIN EN ISO / IEC 17025 pour les mesurandes de température, pression, courant continu, tension continue et résistance continue.

CalibrationServiceTemperature_en-co350

Laboratoire d'étalonnage pour la température

Dans notre laboratoire d'étalonnage pour la température, nous étalonnons les instruments de mesure dans la plage de mesure de -196 °C ... +1.200 °C avec une précision de 2 mK ... 1,5 K, en fonction de la température et de la procédure. Notre laboratoire d'étalonnage est équipé de la plus large gamme de sondes à résistance étalons, de thermocouples, de points de référence à température fixe, de bains d'étalonnage et d'un four à tubes. Pour chaque tâche d'étalonnage, l'instrument le plus approprié est disponible.

CalibrationForce_en-co

Laboratoire d'étalonnage pour la force

Dans notre laboratoire d'étalonnage pour la force, nous étalonnons les instruments de mesure dans la plage de mesure de 1 kN ... 200 kN avec une incertitude de mesure de 0,1 % dans les directions de la force de traction et de compression conformément à la norme DIN EN ISO 376.
En outre, nous effectuons des étalonnages d'instruments de mesure dans la gamme de 500 N ... 6 MN avec une précision de système de 0,5 % dans le sens de la force de traction et de compression.

Dans le laboratoire d'étalonnage WIKA, nous étalonnons et ajustons indépendamment du fabricant. Pour garantir la certitude et la précision des mesures, il est recommandé d'étalonner régulièrement les capteurs de force, les capteurs de pesage et les capteurs de force de compression selon un cycle d'étalonnage d'un an.

CalibrationLaboratory_en-co350

Laboratoire d'étalonnage pour la pression

Dans notre laboratoire d'étalonnage pour la pression, nous étalonnons les instruments de mesure dans la plage de mesure de -1 bar ... +8.000 bar avec une précision de 0,003 % ... 0,01 % de la lecture, en fonction de la plage de pression. Pour l'étalonnage, dans notre laboratoire d'étalonnage, nous n'utilisons que des références de haute précision telles que des balances manométriques et des contrôleurs de pression. Le niveau d'équipement de notre laboratoire d'étalonnage est complété par le dernier logiciel d'étalonnage WIKA-Cal.

CalibrationServicePressure_en-co350_1

Laboratoire d'étalonnage pour le courant, la tension et la résistance

Dans notre laboratoire d'étalonnage des paramètres de mesure électrique, nous étalonnons le courant continu dans la plage de mesure de 0 mA à 100 mA, la tension continue de 0 V à 100 V et la résistance continue de 0 Ω à 10 kΩ. Pour l'étalonnage du DKD/DAkkS, nous utilisons des calibrateurs de process de haute précision.

CalibrationLength_en-co

Laboratoire d'étalonnage pour la longueur

Dans notre laboratoire d'étalonnage pour le mesurande de la longueur, nous étalonnons votre équipement de test de mesure, qui produit la valeur réelle, ainsi que les appareils de référence.

Avec nous, vous bénéficiez d'un service et d'un équipement de remplacement auprès d'un seul et même fournisseur. Pour cela, nous garantissons un délai d'exécution rapide, afin que l'absence de votre équipement de test soit la plus courte possible.

CalibrationMobil_en-co350_2

Laboratoire d'étalonnage mobile

Dans notre laboratoire d'étalonnage mobile, nous pouvons également effectuer des étalonnages DKD/DAkkS pour la pression et des étalonnages usine pour la température. Chacune des trois camionnettes d'étalonnage est équipée d'un poste de travail d'étalonnage et de réparation, d'un banc de réglage et d'un poste de travail PC avec imprimante, de sorte que les certificats peuvent être produits directement sur place.


FAQ
FAQ

Pourquoi remplit-on les manomètres?

Le liquide de remplissage est utilisé comme amortisseur des pièces en mouvement à l'intérieur du boîtier de l'instrument.On évite de la sorte l'endommagement causé par les vibrations et les contraintes d'usure de ces pièces en mouvement.

Video