Etalonnage DAkkS - le bon chemin pour un certificat d'étalonnage

Etalonnage WIKA

Depuis 1982, WIKA est membre du service d'étalonnage allemand (Deutscher Kalibrierdienst - DKD) - le laboratoire d'étalonnage et le service d'étalonnage mobile ont été accrédités par l'organisme d'accréditation allemand (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) selon la norme DIN EN ISO / IEC 17025. Ainsi, avec WIKA, vous avez la certitude qu'un étalonnage et l'établissement d'un certificat d'étalonnage sont toujours effectués conformément aux exigences légales et normatives et à un niveau comparable sur le plan international.

Qu'est-ce qu'un étalonnage DAkkS?

En technique de mesure, l'étalonnage consiste à déterminer l'écart de mesure de l'instrument de mesure concerné. Contrairement à l'ajustement, l'étalonnage ne nécessite aucune intervention sur l'instrument de mesure. Si un instrument de mesure indicateur est étalonné, l'écart de mesure entre l'affichage de la valeur mesurée et la valeur réelle est enregistré. Pour les mesures matérielles, par exemple les masses, la différence est déterminée entre le marquage et la valeur réelle. Pour les chaînes de mesure, on détermine l'écart de mesure entre la valeur du signal de sortie et la valeur que le signal devrait avoir avec une caractéristique de transfert idéale et une valeur d'entrée donnée.

Dans la famille des normes DIN EN ISO 9000 et DIN EN ISO / IEC 17025, la traçabilité aux normes nationales est requise pour un étalonnage DAkkS. Dans le cadre de la traçabilité, l'affichage de la valeur mesurée (ou une mesure matérielle) est comparé à l'étalon correspondant au mesurande.

L'Institut national de métrologie d'Allemagne (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) est la plus haute autorité technique allemande en matière de métrologie. Le PTB maintient et développe les normes nationales. Il assure la comparabilité internationale grâce à la coopération avec d'autres instituts nationaux.

Grâce à un étalonnage DAkkS des équipements de mesure et d'essai et à la traçabilité des mesures par rapport aux normes nationales, l'acquisition fiable des variables du process est garantie. Un étalonnage DAkkS effectué par WIKA contribue donc directement à assurer la qualité de vos produits.

Qu'est-ce qu'un certificat d'étalonnage DAkkS?

Les laboratoires d'étalonnage WIKA contrôlent vos instruments de mesure sous la forme d'un étalonnage en usine ou d'un étalonnage traçable conformément à la norme ISO 17025. Le résultat de l'étalonnage DAkkS est consigné dans un certificat d'étalonnage. La coopération européenne pour l'accréditation (EA) garantit que votre certificat d'étalonnage sera également reconnu dans d'autres pays. Nous produisons des certificats d'étalonnage pour les mesurandes pression, température, courant continu, tension continue et résistance continue.

Nous pouvons également établir un certificat d'étalonnage pour vos instruments de mesure. Veuillez utiliser notre formulaire de (ré)étalonnage.

Quelle est la différence entre un étalonnage DAkkS et un étalonnage usine?

La différence significative entre les deux étalonnages est que seul un étalonnage conforme à la norme ISO 17025 garantit la traçabilité à l'étalon national. Conformément à l'ordre de classement des normes - de la norme de travail ou d'usine à la norme nationale en passant par la norme de référence - il existe une hiérarchie d'étalonnage. Les sources d'erreur telles que l'hystérésis et la répétabilité sont également mesurées et documentées avec l'écart de mesure et l'incertitude de la référence, et résumées dans l'incertitude de mesure élargie. Par rapport à l'étalonnage en usine, l'étalonnage selon la norme ISO 17025 est donc plus précis, plus étendu et reconnu au niveau international. Un étalonnage en usine ne prend en compte que l'hystérésis et détermine l'écart, qui est documenté dans un certificat d'inspection conformément à la norme DIN EN 10204. Vous pouvez en savoir plus sur les différences dans la vidéo Étalonnage en usine et étalonnage DAkkS traçable conformément à la norme ISO 17025.