La qualité des produits, la sécurité des opérations et la rentabilité sont directement liées à un enregistrement précis et fiable des variables du process. Pour l'étalonnage des instruments de mesure, vous trouverez chez WIKA une large gamme d'instruments d'étalonnage et de services d'étalonnage :
Instruments d'étalonnage pour l'étalonnage d'instruments de mesure
WIKA offre une large gamme d'instruments d'étalonnage pour l'étalonnage de votre instrument de mesure dans toutes les classes de précision, d'un simple instrument portable à un étalon primaire, tous avec différents niveaux d'automatisation. Un grand nombre de brevets garantissent des caractéristiques de performance inégalées. Nous utilisons les instruments d'étalonnage WIKA dans notre propre production et dans nos laboratoires accrédités.
Avec un instrument d'étalonnage WIKA, les instruments de mesure de pression de -1 ... 10.000 bar (-14,50 ... 145.037,74 psi) peuvent être étalonnés avec une précision de 0,003 % de la lecture. Les instruments d'étalonnage de température permettent d'étalonner votre appareil de mesure de la température dans la plage de -196 ... +1.600 °C / -320,8 ... 2.912 °F (plage de contrôle -55 ... +1.100 °C / -67 ... 2.012 °F). Dans notre gamme de produits d'instruments d'étalonnage pour les mesurandes électriques, vous trouverez, entre autres, des calibrateurs de process, des calibrateurs multifonctions et des résistances de référence standard. En outre, pour la mesure de la longueur, nous proposons l'étalonnage de votre équipement de test de mesure et de vos instruments de référence.
Comment étalonner un manomètre ?
L'étalonnage est la détermination de l'écart d'un appareil de mesure par rapport à un appareil de référence qui mesure avec une extrême précision. L'étalonnage d'un manomètre est effectué à l'aide d'un appareil de mesure de référence. En comparant le manomètre avec l'instrument de référence extrêmement précis, les écarts peuvent être détectés. Lors de l'étalonnage, l'ensemble de la plage de mesure est prise en considération, ce qui permet de vérifier le point zéro ainsi que les valeurs intermédiaires et finales. Si l'écart est conforme aux spécifications du fabricant, le manomètre reçoit le certificat d'étalonnage.
Ce process doit être distingué de l'ajustement. L'ajustement est effectué lorsque l'écart de l'étalonnage est trop important et ne correspond donc pas aux spécifications du fabricant.
Notre service d'étalonnage pour l'étalonnage de votre instrument de mesure
Dans notre laboratoire d'étalonnage accrédité DKD/DAkkS, nous étalonnons vos instruments de mesure dans la gamme d'étalonnage suivante :
- Instruments de mesure de pression : -1 ... 10.000 bar (-14,50 ... 145.037,74 psi) avec une précision de 0,003 ... 0,01 % de la valeur lue, en fonction de la plage de pression
- Instruments de mesure de force : 1 kN ... 200 kN et 500 N ... 6 MN, dans le sens de la force en traction et en compression
- Instruments de mesure de température : -196 ... 1.600 °C (-320,8 ... 2.912 °F)
- Courant continu : 0 mA ... 100 mA
- Tension continue : 0 V ... 100 V
- Résistance continue : 0 Ω ... 10 kΩ
Pour l'étalonnage de votre instrument de mesure, nous proposons
- Un service d'enlèvement et de retour : Nous transportons vos instruments de mesure et d'étalonnage de manière sûre, fiable et sans risque.
- Un service de location et de prêt : Il suffit de louer l'instrument d'étalonnage nécessaire à l'étalonnage de votre instrument de mesure.
- Des séminaires et formations : Développez votre savoir-faire et mettez à jour vos connaissances pratiques
En quoi un certificat d'étalonnage conforme à la norme ISO 17025 diffère-t-il d'un étalonnage en usine ?
Avec un étalonnage conforme à la norme ISO 17025, de nombreux autres chiffres clés sont déterminés et l'incertitude de mesure étendue est développée graphiquement. C'est la raison pour laquelle tous les opérateurs le reconnaissent dans le m ...
plus
Pourquoi remplit-on les manomètres?