Sempre que meios líquidos circulam de e para um tanque de armazenamento no circuito, por exemplo, o lubrificante de resfriamento de uma máquina-ferramenta ou quando líquidos são transportados de um tanque ou entregues em um tanque, a altura de enchimento no tanque é uma variável de controle relevante. Isso pode ser projetado como um simples controle liga/desliga da bomba usando uma chave flutuante ou uma chave de nível optoeletrônica. Freqüentemente, um sensor de pressão submersível de medição contínua (pressão hidrostática da coluna de líquido no tanque) também é usado para operar uma bomba controlada por velocidade com eficiência energética.

Para todas as instalações, o cliente necessita de uma solução “instalar e esquecer”. A planta deve funcionar de forma 100 % confiável, resistente à mais ampla variedade de meios e insensível a sólidos. É claro que isto também se aplica a bóias e sensores de pressão submersíveis. O exemplo ilustrado de um sistema de elevação de esgoto mostra a tarefa desafiadora de medição de nível livre de manutenção com um meio extremamente carregado de sólidos. Aqui na WIKA, em estreita cooperação com nossos clientes, desenvolveu uma solução com confiabilidade única.

Medição do nível do tanque
Medição do nível do tanque

Os seguintes produtos de 7 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.