Muitos componentes da máquina estão sujeitos a uma pressão interna durante a operação, por ex. válvulas e acessórios, acumuladores de pressão, mangueiras hidráulicas ou linhas de combustível. Os testes destes componentes são realizados durante o desenvolvimento do produto e posteriormente na produção em série para garantia de qualidade. Embora se pretenda determinar os valores máximos até à destruição com testes em laboratório, na produção é a função que é verificada, por ex. a estanqueidade interna e externa (testes de vazamento).

As bombas de fuso são um tipo de bomba usada em bancadas de teste de alta pressão. Nenhum fluxo de volume é gerado aqui, mas sim, o fluido é comprimido. Com uma bomba de fuso, a alta pressão pode ser ajustada com muita precisão. A comparação com o item de teste requer uma referência como um manômetro ou sensor de alta pressão, que permite o registro automático. A WIKA oferece instrumentos de medição de pressão de até 15.000 bar para sensores eletrônicos de pressão e até 6.000 bar para manômetros de alta pressão.

A Indústria 4.0 também está aparecendo em bancadas de testes de alta pressão com a mudança de instrumentos de medição indicadores para sensores eletrônicos, que permitem testes automatizados e reprodutíveis.

Bancadas de teste de alta pressão × 2

Pressure booster – Pressure

Pressure booster – Pressure
1

Power pack – Pressure, temperature, level

Power pack – Pressure, temperature, level
Bancadas de teste de alta pressão
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 29 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.