Ao movimentar grandes cargas, o monitoramento confiável garante tanto a segurança operacional (sobrecarga) quanto a proteção do pessoal operacional (segurança ocupacional).

Indoors

Nas fábricas, cargas pesadas são frequentemente movimentadas por pontes rolantes. Para monitoramento, a WIKA oferece pinos de carga de medição contínua que substituem parafusos de retenção sem medição, bem como transdutores de força de tensão/compressão que são posicionados diretamente no fluxo de força, cada um com um interruptor de sobrecarga adequado. O conjunto de teste da talha de corrente oferece uma verificação de segurança rápida e fácil da embreagem de fricção.

Outdoors

As aplicações externas são, por exemplo, guindastes portuários ou aplicações marítimas, como guindastes em navios de abastecimento ou plataformas petrolíferas. Nossos instrumentos são certificados pela DNV GL. Os requisitos para controles de segurança estão descritos na diretiva de máquinas (2006/42/EC), por exemplo, controles de sobrecarga ou interruptores de parada de emergência. A WIKA desenvolveu a primeira solução de sistema para proteção contra sobrecarga em sistemas de pontes rolantes certificada na Alemanha. Isto consiste em até oito transdutores de força redundantes, um controle central e o software de usuário associado.

Guindastes e guinchos × 1

Medição de carga – Força

Medição de carga – Força
2

Teste de embreagem de fricção – Força

Teste de embreagem de fricção – Força
Guindastes e guinchos
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 8 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.