Todas as partes do moinho de vento precisam de uma lubrificação de confiança A pressão do lubrificante é monitorada por sensores ou pressostatos, assim como o nível e a temperatura. O ajuste das pás do rotor e o alinhamento da nacela ao vento, mas também as funções de segurança, como os freios a disco ou os parafusos de manutenção, são realizados hidraulicamente, acionados por uma unidade hidráulica.

Apesar das temperaturas muitas vezes muito baixas na cabeceira da central eólica, o calor residual, por ex. do gerador e da eletrônica de potência, requer ar condicionado. A WIKA oferece sensores adequados para medir a temperatura ambiente e para operar as unidades de refrigeração.

Os sistemas de extinção de gás suprimem qualquer ocorrência de incêndio. Para isso, manômetros ou pressostatos garantem que o sistema de extinção esteja pronto para uso, monitoram a pressão nos cilindros de gás e relatam quaisquer quedas críticas de pressão.

Graças à sua estrutura modular, os moinhos de vento possuem inúmeras conexões roscadas que podem ser afrouxadas pelas fortes vibrações. Para monitorar os torques de aperto, a WIKA desenvolveu transdutores de força de anel que são instalados entre a cabeça do parafuso e o suporte.

Mecanicamente, as pás do rotor estão muito tensionadas. Sensores de deformação podem detectar alterações de material em um estágio inicial.

Turbinas eólicas × 10

Guindaste de serviço - Pressão, força

Guindaste de serviço - Pressão, força
9

Controle de temperatura/resfriamento - Temperatura

Controle de temperatura/resfriamento - Temperatura
8

Caixa de velocidade - Nível, temperatura

Caixa de velocidade - Nível, temperatura
11

Sistema de extinção de incêndio por CO2 - Pressão

Sistema de extinção de incêndio por CO2 - Pressão
5

Freio do rotor - Pressão

Freio do rotor - Pressão
4

Ajuste da lâmina - Pressão

Ajuste da lâmina - Pressão
3

Fonte de alimentação hidráulica - Pressão, temperatura, nível

Fonte de alimentação hidráulica - Pressão, temperatura, nível
7

Lubrificação - Pressão

Lubrificação - Pressão
6

Alinhamento da direção do vento - Pressão

Alinhamento da direção do vento - Pressão
2

Sensor de tensão - Força

Sensor de tensão - Força
1

Transdutor de força anel - Força

Transdutor de força anel - Força
Turbinas eólicas
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 29 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.