Na usinagem, a emulsão lubrificante de resfriamento cumpre duas funções importantes em uma máquina-ferramenta: resfria a ferramenta (broca, fresa) e auxilia na remoção de cavacos.

O sistema consiste nos componentes

  • Transportador de cavacos
  • Filtro de chips
  • Unidade tanque/bomba

Através da evaporação na ferramenta, através da remoção de cavacos com lubrificante refrigerante e através do transporte de óleos estranhos, o nível no tanque de lubrificante refrigerante e a concentração operacional mudam.

Sistema de lubrificação de resfriamento × 3

Transporte do lubrificante de resfriamento – Pressão

Transporte do lubrificante de resfriamento – Pressão
2

Temperatura do lubrificante de resfriamento – Temperatura

Temperatura do lubrificante de resfriamento – Temperatura
1

Nível no tanque – Nível

Nível no tanque – Nível
4

Contaminação do filtro – Nível (recuo no lubrificante refrigerante)

Contaminação do filtro – Nível (recuo no lubrificante refrigerante)
Sistema de lubrificação de resfriamento
Minimizar a seleção

Nas grandes empresas metalúrgicas, um funcionário é frequentemente contratado, em tempo integral, com controle de nível e reabastecimento. No âmbito da Indústria 4.0, a detecção e documentação automática do nível traz diversas vantagens. Além do reabastecimento baseado na demanda, o consumo é documentado e alterações (por exemplo, vazamentos) são detectadas. Através da usinagem da peça, o lubrificante de resfriamento aquece. Este calor deve ser removido através de trocadores de calor e as temperaturas limites (especificações do fabricante) devem ser rigorosamente observadas. Uma simples chave fim de curso pode monitorar a temperatura máxima, ou um termorresistência mede a temperatura da emulsão no tanque. Assim, é possível o arrefecimento baseado na procura, o que conduz a poupanças de energia significativas.

TRGS 611 prescreve monitoramento regular e documentação do lubrificante de resfriamento:

  • Regulamentos para a concentração operacional, na prática, 4 … 8 % (refratômetro portátil)
  • Verificando o valor do pH (papel de teste de pH)
  • Determinação do teor de nitrito (tiras de teste)
  • Determinação da temperatura
  • Contagem de germes (até agora, sem limite ou valor de orientação)

O padrão atual é para medição no local e subsequentemente entrada manual em uma tabela em papel. A WIKA está trabalhando em uma solução Indústria 4.0 para a documentação automática desses valores medidos. Além da remoção da medição manual, uma medição mais frequente fornece uma indicação antecipada de qualquer “inclinação” iminente do lubrificante de resfriamento. Isso pode então ser evitado e uma troca do lubrificante de resfriamento pode ser evitada.

Os seguintes produtos de 20 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.