Os compressores de ar são o mais amplamente utilizado na indústria. Fornecem ar comprimido continuamente, são muito bem controláveis, extremamente eficientes e silenciosos (segurança ocupacional, proteção ambiental, emissão de ruído). Existem versões com diferentes números de estágios, diversos processos de refrigeração e lubrificação ou tipos de acionamento.

O modelo mais comum é o compressor de parafuso rotativo lubrificado a óleo de estágio único. Sempre que mesmo as menores quantidades de óleo no ar comprimido possam contaminar o produto ou o processo, são utilizados compressores isentos de óleo.

Na entrada de ar e na saída de ar comprimido são medidas a pressão e a temperatura. Para isso, tanto manômetros/termômetros para exibição direta, quanto também sensores de pressão/termômetros de resistência com sensores Pt100 ou PTC são instrumentação padrão. Além disso, são monitoradas pressões e pressões diferenciais no filtro de sucção e no reservatório/filtro de óleo.

Outros pontos de medição de temperatura são encontrados no resfriador de óleo ou na área de preparação de ar comprimido (por exemplo, filtro secador). Além disso, nossos instrumentos de medição também monitoram de forma confiável a pressão e o nível no tanque de ar comprimido.

Compressor de ar × 1

Entrada de ar – Pressão

Entrada de ar – Pressão
2

Entrada de ar – Temperatura

Entrada de ar – Temperatura
5

Tanque de ar – Pressão

Tanque de ar – Pressão
6

Tanque de ar compensado – Nível

Tanque de ar compensado – Nível
3

Saída do estágio compressor – Pressão

Saída do estágio compressor – Pressão
4

Saída do estágio compressor – Temperatura

Saída do estágio compressor – Temperatura
7

Saída de ar comprimido – Pressão

Saída de ar comprimido – Pressão
8

Saída de ar comprimido – Temperatura

Saída de ar comprimido – Temperatura
Compressor de ar
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 19 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.