Os sistemas de lubrificação com graxa ou óleo lubrificante minimizam o atrito e o desgaste. Eles melhoram a confiabilidade da máquina e a vida útil de todas as peças móveis e rolamentos, reduzindo a corrosão e diminuindo o tempo de inatividade.

A tecnologia de medição WIKA permite a lubrificação com a quantidade certa, exatamente no ponto certo. Para isso, o registro da pressão do sistema é um pré-requisito básico. Para garantir que a quantidade desejada de lubrificante seja realmente fornecida – e que nenhuma saída esteja bloqueada – é aconselhável instalar um instrumento de medição de vazão.

A sua vantagem: O consumo é otimizado e, portanto, também os custos de lubrificantes e a compatibilidade ambiental.

O monitoramento do nível no reservatório garante uma lubrificação ininterrupta. Isto pode ser realizado através de inspeção visual ou automática – por exemplo, se o reservatório estiver montado fora da vista – com um sensor ou uma chave de nível.

Se o sistema de lubrificação for exposto ao vento e às intempéries, as baixas temperaturas ambientes podem levar a uma viscosidade do lubrificante muito alta. Aqui deverá haver aquecimento do reservatório. Seu controle utiliza o sinal de medição de um interruptor de temperatura (monitoramento de valores limite) ou de uma sonda de temperatura (medição contínua de temperatura). Nossa bóia flutuante RLS-3000 oferece o recurso especial de medição de nível e temperatura combinada em um único instrumento.

Sistemas de lubrificação × 1

Conexão do sistema de lubrificação – Pressão

Conexão do sistema de lubrificação – Pressão
2

Monitoramento do abastecimento dos pontos de lubrificação – Fluxo

Monitoramento do abastecimento dos pontos de lubrificação – Fluxo
4

Temperatura do lubrificante – Temperatura

Temperatura do lubrificante – Temperatura
3

Nível do reservatório – Nível

Nível do reservatório – Nível
Sistemas de lubrificação
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 24 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.