As primeiras bombas garantiram o abastecimento de água potável às pessoas, aumentando assim a qualidade de vida. Hoje, as bombas fornecem a mais ampla variedade de meios em muitos processos e designs. O monitoramento seguro e o controle automático das pressões de saída e dos volumes de entrega são importantes. Especialmente para estas tarefas de medição, a WIKA oferece o portfólio certo para cada aplicação e cada bomba.

Nossos pressostatos protegem bombas centrífugas com pressão de entrada insuficiente contra funcionamento a seco.

Os sensores de pressão medem a pressão na saída e permitem uma pressão constante do sistema através do controle de velocidade com eficiência energética. Eles detectam aumentos de pressão ao operar contra uma válvula ou comporta fechada, protegendo assim a bomba.

As bombas de diafragma são frequentemente utilizadas com meios agressivos ou tóxicos. Aqui, o monitoramento confiável do diafragma por pressostatos ou transmissores de processo garante a proteção das pessoas e do meio ambiente.

Bombas e sistemas × 2b

Proteção contra funcionamento a seco - Nível

Proteção contra funcionamento a seco - Nível
1

Pressão de entrada - Pressão

Pressão de entrada - Pressão
2a

Proteção contra funcionamento a seco - Pressão

Proteção contra funcionamento a seco - Pressão
3

Pressão de saída - Pressão

Pressão de saída - Pressão
Bombas e sistemas
Minimizar a seleção

Os seguintes produtos de 20 correspondem à sua seleção. Você não encontrou o produto? Por favor, entre em contato conosco.