Paineenmittaus

WIKA:n painemittauslaitteet

WIKA:lla on pitkä perinne paineenmittauslaitteiden valmistuksesta. Olemme valmistaneet mekaanisisa painemittareita jo yli 60 vuotta. Nykyään olemme johtava tekijä paineen- ja lämpötilanmittauksessa kuten myös kalibrointiteknologiassa. Arviolta noin 600 miljoonaa WIKA:n mittauslaitetta on käytössä maailmanlaajuisesti.

WIKA:lla on laaja tuotevalikoima paineenmittauslaitteita:

Miten elektroninen paineenmittaus toimii?

Elektronisessa paineen mittauksessa paine mitataan anturilla, joka vastaanottaa mitattavan paineen tai paineen muutoksen ja muuntaa sen sähköiseksi signaaliksi. Sähköinen signaali ilmoittaa paineen tai paine-eron suuruuden. WIKA tarjoaa sinulle mittauslaitteita, joissa on kaikki anturit, joita tavallisesti odotat elektronisten painemittausten markkinoilta: Metalliohutkalvo- ja pietsoresistiiviset. WIKA kehittää ja valmistaa nämä itse.

Miten mekatroninen paineenmittaus toimii?

Järjestelmien ohjaamiseen ja seurantaan käytetään mekatronisia paineenmittauslaitteita, joissa on mekaanisen mittauksen lisäksi sähköinen ulostulosignaali. Sähköiset signaalit mahdollistavat prosessien nykyaikaisen seurannan. Virtapiirejä voidaan avata ja sulkea kosketinkytkimillä. Näin prosesseja voidaan seurannan lisäksi ohjata reaaliaikaisesti kun tietyt arvot ylitetään. Mekaaniset painekytkimet täydentävät tuotevalikoimaa.

Miten mekaaninen paineenmittaus toimii?

Mekaanisissa paineenmittauslaitteissa käytetään paine-elementtejä, jotka deformoituvat elastisesti paineen vaikutuksesta. Paine voi olla joko positiivista tai negatiivista ympäröivään paineeseen verrattuna. Toisin kuin elektronista paineenmittaustekniikkaa käyttävät mittalaitteet, ne eivät tarvitse käyttöönsä lainkaan virtalähdettä. Niiden merkittävimmät edut ovat helppokäyttöisyys ja markkinoiden vakaus. WIKA tarjoaa sinulle mekaanisia painemittareita, joiden asteikkoalueet ovat 0 .... 0.5 mbar ja 0 ... 7 000 bar (0 ... 0,007 psi - 0 ... 101 526,4 psi)

Lisätietoja painemittauksesta löytyy WIKA:n YouTube-kanavalta.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä eroa on tavallisen painemittarin ja turvamalliversion välillä?

Turvallisuusmallissa (Koodi S3 EN837 mukaan) on ylimääräinen, hitsattu väliseinä näytön ja mittausjärjestelmän välissä. Lisäksi kotelon takaseinä voi irrota ylipainetapauksessa. Näyttölasi on valmistettu yleensä pinnoitetusta turvallisuuslasista. J ...

lisää