Instrumenttien kytkentä instrumenttiventtiileillä
Kuvaus
EMICOgauge-mittarikytkentä, joka koostuu painemittarista ja mittariventtiilistä, minimoi vuotokohtien määrän ja vähentää siten riskiä, että väliaine pääsee ympäristöön.
Asennuksen aikana 360° kääntyvä liitäntä mahdollistaa painemittarin nopean kohdistamisen ja samanaikaisen paineen tiivistämisen. Tämän rakenteen ansiosta myös painemittarin ja venttiilin huolto ja irrotus on helppoa. WIKA voi taata kokoonpanon tiiviyden jopa 20 asennus- ja irrotusoperaation ajan.
Painemittareiden ja kiinnitettävien venttiilimallien IV1, IV2 ja IVM mahdollisia yhdistelmiä on hyvin paljon. Koska erityissovelluksissa tarvitaan usein erityisiä paineliitäntöjä, EMICOgauge-mittarille on määritetty suuri määrä vaihtoehtoja, jotta vältyttäisiin adaptereilta, joita muuten tarvittaisiin ja joissa olisi kaksi ylimääräistä tiivistyskohtaa.
Edut
- Hajapäästöjen riski vähenee merkittävästi, koska hajapäästöjen versio on TA-Luftin mukainen
- Täysin testattu ja asennusvalmis instrumentti-venttiilikokoonpanoratkaisu
- Paineistettujen järjestelmien vuotoreittien vähentäminen
- 360° kääntyvä liitäntä mahdollistaa painemittareiden helpon vaihdon ja sijoittelun
- Erilaisiin sovelluksiin kemiallisissa ja petrokemiallisissa laitoksissa, kuten kaasun käsittelyssä ja tuotannossa
Erityinen painetiiviste
Moninkertainen tiivistys, jossa on metalli/metalli-istuin ja O-rengas sekä varatiivistysrengas, takaa mittauskokoonpanon vaaditun tiiviyden ja pitkän käyttöiän.
Miksi täytettyjä painemittareita tarvitaan?