Tuotteet

Maailmanlaajuisesti – lähellä asiakkaitamme

Tehokkaiden ratkaisujen kannalta on olennaista, että olemme lähellä asiakkaitamme. Olipa kyse sitten vakiotuotteista tai räätälöidyistä ratkaisuista: Löydämme yhdessä kanssasi oikeat konseptit tarpeisiisi. Kun WIKA on yhteistyökumppanisi, saat käyttöösi ainutlaatuisen tietotaitomme ja tuotevalikoimamme kaikkialla maailmassa. Halusitpa mitata 0,5 millibaaria tai 15 000 baaria, 250 °C astetta pakkasta tai 1 800 °C lämpötilaa, puhdastilassa tai öljynporauslautalla: tarjoamme jokaiselle teollisuudenalalle ja kaikkiin tilanteisiin ensiluokkaista suorituskykyä ja luotettavuutta.

Tarvitsetko kalibroituja laitteita?

Tarvitsetko kalibroituja laitteita?

Kalibroimme ja korjaamme mittauslaitteesi WIKA:n omistamassa FINAS akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa tai paikan päällä tiloissasi.