Voimanmittaus WIKA:lla
Voimanmittauksen aihe kattaa jännitys- ja puristusvoimien luotettavan ja tarkan mittaamisen eri tekniikoita käyttäen. Maailmanlaajuisesti tunnustetun mittaustekniikan valmistajan tecsisin integroinnin ansiosta WIKA tarjoaa maailman laajimman itse kehitetyn ja valmistetun voimanmittaustuotevalikoiman - voima-antureista ja venymäliuskaan perustuvista mittauslaitteista hydraulisen mittauksen kautta ohutkalvotekniikalla toteutettuun voimanmittaukseen kaikissa geometrisissa muodoissa ja nimelliskuormituskokoluokissa 0,5 N:stä yli 10 000 kN:iin.
Miksi voimanmittaus on niin tärkeää teollisuudessa?
Voimaa mitataan prosessien ja toimintojen valvomiseksi, kuormien ohjaamiseksi tai kuljettamiseksi monissa sovelluksissa, kuten satamalogistiikassa, nostureissa, koneenrakennuksessa tai geotekniikassa. Pääpaino on ihmisten ja koneiden suojelussa sekä järjestelmän vakauden ja tuotannon luotettavuuden varmistamisessa. Lisäksi voimanmittaus auttaa optimoimaan valmistusolosuhteita, parantamaan tuotteiden laatua ja materiaalisäästöjä sekä laadunvarmistusta.
Miten voimanmittaus toimii?
Voimanmittausta käytetään kahden kappaleen välillä vaikuttavan voiman, painovoiman tai vääntömomentin mittaamiseen. Painovoimat mitataan veto- tai puristusvoimina. Kun kyseessä on vetovoima, mittauslaitetta vedetään määritettävällä voimalla ja kun kyseessä on puristusvoima, mittauslaitetta puristetaan määritettävällä voimalla. Voimaa mitataan yleensä voimanmittauslaitteilla, tarkemmin sanottuna voimamittareilla tai voima-antureilla.
Mitä voimanmittauslaitteita on olemassa voimanmittauksessa?
Tuotevalikoimaan voimanmittauksen alalla kuuluvat veto- ja puristusvoima-anturit, rengasvoima-anturit, leikkaus- ja taivutusvoima-anturit, kuorma-anturit, akselivoima-anturit, jännitysvoima-, vaijerivoima-anturit ja venymäliuskaan perustuvat mittauslaitteet, hydrauliset voima-anturit sekä elektroniikka ja järjestelmät. Aiheeseen liittyvässä artikkelissa saat lisätietoja WIKA:ssa käytetyistä voimanmittaustekniikoista - venymäantureista, hydraulisesta mittauksesta ja ohutkalvotekniikasta.
Mitkä ovat WIKA:n laatustandardit voimanmittauksessa?
Kuten kaikkien muidenkin mitattavien muuttujien kohdalla, voit luottaa WIKA:n todistettuun laatuun voimanmittauksessa. WIKA tarjoaa erilaisia tekniikoita ja lukuisia mittausalueita. Koko valmistusprosessi on sertifioitu. Tarjoamme myös tuotteita, joilla on eri hyväksynnät:
- DQS:n arvioimat ja ISO 9001:2008 -sertifioidut tuotesuuntautuneet prosessit
- Voima-anturit, joissa on CANopen ja CANopen-turvallisuusprotokolla turvallisuuden kannalta tärkeisiin mittausvaatimuksiin
- Voima-anturit, jotka ovat yhteensopivia turvallisuuden eheystason (SIL) ja suorituskyvyn tason (PL) kanssa ja joilla on seuraavat hyväksynnät käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla: ATEX, IECEx, FM, CSA, UL, OIML
- Työskentelemme tiukasti DIN EN ISO 13849-1 ja 2006/42/EY (konedirektiivi) eritelmien mukaisesti ja täytämme jopa PL e:n vaatimukset
- Kansainväliset tilintarkastukset ja todistukset
Voimanmittauksessa korkeat laatuvaatimuksemme hyödyttävät asiakkaitamme, joiden kanssa teemme usein tiivistä kehityskumppanuutta. He arvostavat erityisesti kehitysinsinöörien ja -teknikoiden kokemusta ja osaamista, sillä he analysoivat intensiivisesti olosuhteita ja prosesseja paikan päällä ja sisällyttävät ne asiakaskohtaisiin vaatimuksiin. Tuloksena on räätälöityjä ratkaisuja. Luota johtavaan voimanmittauksen valmistajaan. Valitse kumppani, jolla on osaamista ja kokemusta.
WIKA & tecsis: Voimanmittaustekniikka valmistetaan itse
Maailmankuulun mittaustekniikkavalmistajan tecsisin integroinnin myötä WIKA:n valikoima laajenee voiman mittauksella. Tecsis edustaa mittaus- ja anturitekniikan innovatiivisia ja korkealaatuisia ratkaisuja. Voima-anturit valmistetaan kolmessa maanosassa sijaitsevissa toimipisteissä: taloudellisesti, tasaisen korkeaan laatuun ja luotettavaan palveluun koko arvonluonti- ja toimitusketjussa.
- Saksan Offenbachissa sijaitsevassa päälaitoksessa keskitytään ohutkalvotekniikkaan (hitsattu) ja hydraulisiin voima-antureihin.
- (Liimattujen) venymäliuskoihin perustuvien mittauslaitteiden asiantuntijamme sijaitsevat Yhdysvalloissa. He toteuttavat ensisijaisesti korkealaatuisen yksilöllisen tuotannon erityisratkaisuja.
- Kiinassa voimanmittauksessa keskitytään myös venymäliuskaan perustuviin mittauslaitteisiin, vaikkakin pääasiassa sarjatuotannon erityisratkaisuihin.
Voima-antureiden osalta voit luottaa WIKA:aan - yksityisomistuksessa olevaan yritykseen, joka ajattelee ja toimii pitkällä aikavälillä.
Mikä on rajavoima?
Rajavoima on voima, jonka ylittyessä on odotettavissa merkittäviä muutoksia voima-anturin metrologisissa ominaisuuksissa.
Miksi täytettyjä painemittareita tarvitaan?