Kuorma-anturi

WIKA:n kuorma-anturit

kuorma-anturit on suunniteltu erityiseksi voimanmuuntimeksi punnitustekniikassa käytettäväksi. Kalibrointi tehdään grammoina, kilogrammoina tai tonneina, ei Newtonina, kuten voimanmittauksessa on tapana. Integroidut venymämittarit muuttavat painokuorman aiheuttamat kuorma-anturien kimmoiset muodonmuutokset suhteellisesti sähköisiksi signaaleiksi. Tämä mahdollistaa erittäin korkean mittaustarkkuuden, joka on 0,01-0,05 % Fnom.

Kokeneen ja maailmanlaajuisen mittaustekniikan valmistajan tecsisin integroinnin ansiosta WIKA tarjoaa korkealaatuisen tuotevalikoiman alustasta taivutus- ja leikkauspalkin kautta puristusvoiman kuorma-antureihin

Mikä on punnitustekniikan etu?

Monissa sovelluksissa on eduksi, jos tasonmittaus ei vaadi tunkeutumista säiliöön tai astiaan. Näin mittaus tapahtuu materiaalista ja sen ominaisuuksista riippumatta. Erilaisiin säiliöiden geometrioihin, esimerkiksi siiloihin tai säiliöihin, tarjoamme sopivia kuorma-antureita, jotka täyttävät nämä vaatimukset - riippumatta väliaineen tyypistä ja luonteesta. Olipa se nestemäinen tai kiinteä, aggressiivinen, vaahtoa tai pölyä tuottava, höyryävä, johtava tai ei-johtava, pienen tai suuren rakeen omaava: Tällaisilla tekijöillä ei ole merkitystä. Myöskään suppilot, kartiomaiset kasat, kaareutuminen, paakkuuntuminen tai edes sekoittimet eivät vaikuta mittaustulokseen.

Gravimetrinen pinnanmittaus on kysytty myös lämpötilakriittisissä sovelluksissa ja siellä, missä vaaditaan suurta kestävyyttä ja lujuutta, kuten terästeollisuudessa.

Mitä ovat yhden pisteen kuorma-anturit punnitustekniikassa?

Yhden pisteen kuorma-anturit ovat ylivoimaisesti yleisimmin käytetyt kuorma-anturit, joilla on laaja valikoima mahdollisia sovelluksia. Niitä kutsutaan myös alustakuorma-antureiksi, ja ne soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi vaaoissa ja punnituslaitteissa, joissa painon määritys ei ole ennustettavasti keskitetty.

Niiden asennus ja käyttö on osoittautunut hyvin yksinkertaiseksi: Kuten jokapäiväisistä kylpyhuoneen vaaoista voidaan havaita, ne eivät ole herkkiä sivu- ja kulmakuormitukselle. Tyypillisiä käyttökohteita ovat logistiikka-ala, koneenrakennus tai pakkausteollisuus.

Mihin taivutus- ja leikkaustankoja käytetään punnitustekniikassa?

Taivutus- ja leikkauspalkkeja käytetään usein pienten ja keskikokoisten alusten painon määrittämiseen. Näissä mittauksissa suurella tarkkuudella, korkealla suojauksella, kestävyydellä ja alhaisilla kustannuksilla on suuri merkitys.

Taivutuspalkki kiinnitetään kahdella kiinnitysreiällä anturin puolelle, jossa on kaapelin ulostuloaukko. Vastakkaisella puolella voima kohdistetaan kohtisuoraan mittausyksikköön nähden, keskitetysti ja ilman leikkausvoimaa. Koska laite on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä, se toimii ongelmitta myös epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa.

Millä aloilla punnitustekniikkaa käytetään pääasiassa?

WIKA:n punnitustekniikkaa käytetään monilla eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa. Seuraavat esimerkit havainnollistavat tätä monimuotoisuutta:

Lääketieteellinen tekniikka:

  • Tuotteemme auttavat esimerkiksi seuraamaan vastasyntyneiden painoa inkubaattoreissa.
  • Verensekoitusvaaoissa käytetään punnitusantureita verenluovutusten tarkkaan tilavuusmittaukseen

Maatalousteknologia:

  • Aggressiivisten väliaineiden pitoisuudet, esimerkiksi siiloissa, voidaan mitata tarkasti punnitustekniikallamme.
  • Maataloustekniikassa esimerkiksi puimurin sadon tarkka punnitseminen on mahdollista.

Koneenrakennus:

  • kuorma-antureitamme käytetään esimerkiksi lämpösulkulaitteissa.
  • Alustakuorma-anturit mittaavat lämmityskiskon optimaalisen kosketusvoiman.

Jos tarpeesi ylittävät nykyiset valikoimamme, asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään yksilöllisesti ja etsivät yhdessä kanssasi sopivan ratkaisun.

Luota vuosien kokemukseemme ja osaamiseemme!

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Miksi nestetäytteisten painemittareiden kotelon sisällä on valkoista vaahtoa?

Nestetäytteisissä painemittareissa kotelon sisälle voi toisinaan muodostua valkoista vaahtoa. Kyseessä on tunnettu ilmiö, jossa alumiiniosien (esim. osoittimet, kellotaulu) ja kotelon täytteen (pääasiassa glyseriini-vesiseoksella) välillä tapahtuu ...

lisää