Jännitys-/puristusvoimananturit

WIKA:n jännitys-/puristusvoima-anturit ovat säädettäviä ja erittäin tarkkoja

WIKA:n jännitys-/puristusvoima-anturivalikoima on laaja ja sisältää useita eri malleja ja versioita. Valikoima sisältää miniatyyrimalleja, perinteisinä s-tyypin versioita, eri kierremuotojen antureita tai hyvin litteitä voima-antureita (pannukakkumalli). Miniatyyrimallin antureita käytetään ahtaissa asennustiloissa ja pienten voimien tunnistamiseen. Tähän tarkoitukseen erittäin hyvin soveltuvassa s-tyypin sisäkierteessä on erityisen suuri tarkkuus, ja sitä käytetään jopa 50 kN:n nimelliskuormitusalueilla. Pienikokoiset jännitys-/puristusvoima-anturit ovat paras valinta suurten voimien mittaukseen. Litteissä voima-antureissa voima välitetään keskeisen naaraskierteen kautta. Ne ovat erittäin dynaamisia ja niiden väsymiskestävyys on korkea.