Taivutus- ja leikkausvoima-anturit

WIKA:n taivutus- ja leikkausvoima-anturit ovat monipuolisia ja tarkkoja

Taivutus- ja leikkausvoima-antureita käytetään (leikkaus)voimien määritykseen, ja ne soveltuvat staattisiin (punnitustekniikka) ja dynaamisiin (koneiden rakennus) mittaustarpeisiin. Sovelluksen voiman vahvuus määritetään venymäliuskaan perustuvilla mittauslaitteilla tai ohutkalvoantureilla, jotka kiinnitetään mittausrungon päälle tai sen sisään. Taivutus- ja leikkausvoima-anturien käyttöalueet ovat moninaiset. Näitä kuorma-antureita käytetään usein teollisuuden punnitustekniikassa sekä erityiskonerakennuksessa, tehtaiden automaatiossa ja mm. vaunujen rakenteissa. Niitä käytetään lisäksi laboratorio- ja prosessiteollisuudessa momenttien epäsuoraan määrittämiseen. Näiden voima-antureiden asianmukaiset tekniset ja alueelliset hyväksynnät ovat luonnollisesti saatavilla lisävarusteena.