Mitkä ovat eri mittausantureiden vasteajat?
Vasteajan mittaus suoritetaan virtaavassa vedessä DIN EN 60751:n ja VDI/VDE 3522:n mukaisesti. Ø 6 mm 1xTyyppi K, maadoittamaton: t 0,5 = 3,3 sek. t 0,9 = 7,9 sek. Ø 6 mm 1xTyyppi K, maadoitettu: t 0,5 = 1,1 sek. t 0,9 = 3,5 sek. Ø 6 mm 1xPt100, ohutkalvoanturi: t 0,5 = 8,9 sek. t 0,9 = 22,7 sek. Ø 6 mm 1xPt100, lankakäämitetty anturi: t 0,5 = 7,1 sek. t 0,9 = 20,2 sek. Toleranssialue: ±10 %
faq_sets_json_95300.json?_c=1770721005439