Jokainen mittauslaite ikääntyy mekaanisen, kemiallisen tai termisen rasituksen seurauksena, ja siksi mitatut arvot muuttuvat ajan myötä. Tätä ei voida estää, mutta se voidaan havaita hyvissä ajoin kalibroinnilla. Käytä kalibrointipalveluamme paineenmittauslaitteillesi turvallisuusriskien minimoimiseksi.
Etusi
- Monen vuoden osaaminen
- Huolto- ja vaihtovälineet yhdestä lähteestä
- Nopeat toimitusajat
- Nykyaikainen kalibrointilaboratorio
- Laadullinen neuvonta
- WIKA-Cal omana kalibrointiohjelmistona
- Kalibrointi paikan päällä
- DKD:n teknisen komitean (Saksan kalibrointilaitos) puheenjohtaja
Erikoisominaisuudet
- Mittausalueet: -1 bar − +10 000 bar
- FINAS akkreditointi DIN EN ISO / IEC 17025 mukaan
- Todistuksen tyyppi: 3.1 tarkastustodistus tai FINAS-kalibrointitodistus
- Ohjeet: DKD-R 6-1 tai EURAMET cg-3
Jos lakisääteiset määräykset edellyttävät mittauslaitteidesi varmennusta, suoritamme sen mielellämme kalibrointivirkailijan ammattitaitoisessa valvonnassa.
Kalibroitavissa olevat mittauslaitteet
Kalibroimme ja säädämme valmistajasta riippumatta:
- Kaikki paineen mittauslaitteet ali- ja ylipaineelle, paine-erolle, mukaan lukien staattisen paineen ja absoluuttisen paineen alainen paine-ero
- Painemittarit
- Digitaaliset paineenmittauslaitteet, kuten prosessilähettimet ja paineanturit
- Analogiset paine-eromittarit
- Painekytkimet
- Nestepatsaspainemittarit / U-putkipainemittarit
- Kaltevan putken manometrit
- Painekalibraattorit
- Testipainevaa'at/painevaa'at
- Painesäätimet
- Tyhjiömittarit
- Absoluuttiset paineanturit
- Paine-eroanturit
Kalibrointi johtaa aina prosessien keskeytymiseen. Toisin kuin WIKA:n mobiilin, paikan päällä tapahtuvan palvelun kanssa! Jotta vaikutus tuotantoprosessiin olisi mahdollisimman vähäinen, suoritetaan kenttäkalibrointi. Kalibroimme myös välttämättömät mittauslaitteet paikan päällä, suoraan tehtaalla.
Etusi
- Ei rahtimaksuja
- Pienet korjaukset ovat mahdollisia
- Ei kuljetusriskiä
- Koulutettu henkilöstö
- Kalibroi suuri määrä kohteita lyhyessä ajassa
- Minimaalinen tuotannon seisokkiaika
- Neljä kalibrointiautoa
- DIN EN ISO / IEC 17025
Palveluvalikoimamme
- Mittausalueet: -1 bar − +8 000 bar
- Palvelualueet: Suomi ja naapurimaat
- Palvelut: Kalibrointi, säätö ja korjaus
- Todistustyyppi: 3.1 tarkastussertifikaatti, FINAS-kalibrointisertifikaatti