Tutustu tecsisiin
Olemme yli 100 vuoden perinteen omaava valmistusyritys, joka on erikoistunut voimanmittaustekniikkaan. Olemme osa WIKA-yritysryhmää ja tuemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti - myös vaativien tuotteiden, ratkaisujen ja sovellusten osalta. Tutustu nykyisiin työmahdollisuuksiimme. Nuorten lahjakkuuksien edistäminen on meille hyvin tärkeää. Ota rohkeasti yhteyttä ja lähetä meille sähköpostitse ([email protected]) spekulatiivinen hakemus harjoittelusta, työharjoittelusta tai lopputyön tehtävistä.
Ura tecsiksessä
- Etsitkö haastavia tehtäviä johtavassa, kansainvälisesti toimivassa yrityksessä?
- Arvostatko keskisuuren yrityksen miellyttävää ja ammattimaista työilmapiiriä?
- Arvostatko henkilökohtaista kehittymistä, täydennyskoulutusta ja suorituskykyä sekä tuloksiin perustuvaa palkkausta?
Tutustu sitten tecsisiin!
Koska hyvin koulutetut ja pätevät asiantuntijat ja johtajat ovat ratkaisevan tärkeitä liiketoimintamme menestyksen kannalta, tuemme sinua yksilöllisellä jatkuvalla ammatillisella kehittymisellä ja palkitsemme henkilökohtaista suoritustasi ja tuloksiasi yksilöllisillä palkanosilla, tulospalkkauksella, sovituilla tavoitepalkkioilla sekä loma- ja joulubonuksilla. Joustavat työajat ja joustavat työaikajärjestelyt, jotka edistävät henkilökohtaista työ- ja yksityiselämän tasapainoa, ovat yrityksemme vakiokäytäntö.
Jos et ole löytänyt avoimien työpaikkojen joukosta odotuksiasi vastaavaa tehtävää, otamme mielellämme vastaan spekulatiivisen hakemuksesi.
Harjoittelu tecsiksessä
Valitse tekninen ammatti, jossa on paljon mahdollisuuksia ja oikea työnantaja: Tecsisin harjoittelulla luot pohjan ammatilliselle menestyksellesi. Saat monipuolisen kokemuksen, saat jännittäviä tehtäviä ja työskentelet kollegiaalisessa ympäristössä. Olemme kouluttaneet menestyksekkäästi jo vuosia. Harjoittelijamme saavuttavat kerta toisensa jälkeen erittäin hyviä loppuarvosanoja ja jopa palkintoja jaostojen toimesta. Kouluttajamme ja koulutuspäällikkömme opettavat kaikki tärkeät perusasiat aina käytännön erikoisosaamiseen asti. Jotta olisit parhaalla mahdollisella tavalla valmistautunut työelämän vaatimuksiin.
- Koulutuksen alussa on joukkuekilpailu. Opit, miten tärkeitä meille ovat tiimihenki, viestintä ja motivaatio. Samalla saat alustavaa opastusta työhön, johon olet kouluttautumassa.
- Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, koulutusvastaavamme ovat aina valmiita kuuntelemaan. Tutustut harjoittelijakollegoihisi paremmin omassa harjoitteluhuoneessasi sekä aktiviteettien ja retkien aikana.
- Koulutuksesi noudattaa selkeää suunnitelmaa. Tiedät siis aina tarkalleen, missä vaiheessa koulutuksesi on ja mitä sinua vielä odottaa. Olet myös hyvin valmistautunut väli- ja loppukokeisiin.
Koulutus alkaa vuosittain 1. syyskuuta. Koulutus kestää yleensä 3-3,5 vuotta (koulutettavasta työtehtävästä riippuen). Harjoittelun lyhentäminen on mahdollista, jos suorituksesi on riittävän hyvä. Viikoittainen työaika on 35 tuntia. Olet tietenkin vapautettu työstäsi ammattikoulussa vietetyn ajan. Sinulla on oikeus 30 päivän vuosilomaan. Tutkinto- ja oppimisvaiheen aikana sinulle annetaan riittävästi aikaa valmistautua. Tämä johtuu siitä, että haluamme sinun saavuttavan parhaan mahdollisen tutkinnon, ja yleensä otamme sinut töihin harjoittelun jälkeen.
Opiskelu tecsiksessä
Harjoittele oppimaasi ja hanki ensimmäistä ammattikokemusta: Tämä onnistuu parhaiten ympäristössä, jolle on ominaista teknologinen osaaminen ja kansainvälisyys. Juuri sitä löydät tecsiksestä, joka on räätälöity konetekniikan, sähkötekniikan tai mekatroniikan pääaineopiskelijoille. Sinua odottavat jännittävät tehtävät, joihin liittyy teknisiä vaatimuksia, intensiivinen tuki ja osallistuminen työprosesseihimme sekä mahdollisuus tuoda tieteellinen uteliaisuutesi, sinnikkyytesi ja intohimosi esiin.
Suorita harjoittelu tai lopputyö esimerkiksi jollakin seuraavista käytännön painopisteistä: LabVIEW-ohjelmointi, uusien tuotteiden perustestaus, tuotehallinta, tuotantotekniikka, työnsuunnittelu ja logistiikka, uusien tuotteiden perustestaus.