Pinnankorkeuden valvonta

Pinnankorkeuden valvonta WIKA

WIKA:n mittalaitteiden valikoima pinnankorkeuden valvontaan sisältää sekä jatkuvatoimisia mittalaitteita että pintakytkimiä. Sovelluksesta riippuen pinnanvalvonnassa käytetään erilaisia mittausperiaatteita:

Nesteiden tason valvonta

Raja-arvojen valvonta on ensisijaisesti turvallisuustoiminto, jolla estetään säiliöiden kuivuminen tai ylivuoto. Tähän liittyy kytkimiä tai raja-arvokytkimiä, koska kytkentä käynnistyy, kun raja-arvo saavutetaan. Pinnanvalvonta mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja auttaa parantamaan teollisuusprosesseja. 

Mitä ovat raja-arvokytkimet? 

Raja-arvokytkimet ilmoittavat vain, kun aiemmin määritetyt raja-arvot saavutetaan. Nämä ovat yleensä minimi- tai maksimiarvoja. Pintalähettimiin verrattuna säiliön täyttökorkeutta ei mitata jatkuvasti.

Mitä mittausmenetelmiä on olemassa raja-arvojen havaitsemista varten? 

Myös pintakytkimissä käytetään monenlaisia mittaustekniikoita. Seuraavia mittausperiaatteita voidaan käyttää raja-arvojen havaitsemiseen: 

Mitä eri menetelmiä on olemassa pinnankorkeuden seurantaan? 

Tällaisia raja-arvomittauksia varten on saatavana monenlaisia pintakytkimiä. Kullakin näistä kytkimistä on omat erityisominaisuutensa ja sovellusalueensa, ja niitä voidaan käyttää erityisvaatimusten ja -olosuhteiden mukaan. Sopivan menetelmän valinta riippuu väliaineen tyypistä, lämpötilasta, paineesta, säiliön koosta ja muodosta sekä ympäristöolosuhteista. Uimurikytkimien käyttö on hyväksi havaittu menetelmä säiliön raja-arvotason havaitsemiseksi. Malli RLS-1000 WIKA:n uimurikytkimellä, joka nousee ja laskee täyttökorkeuden mukaan, voidaan tasoja valvoa tehokkaasti. 

Miten optinen pinnankorkeuden valvonta toimii?

Optoelektronisilla kytkimillä tehtävässä mittauksessa käytetään optisia kuituja ja optisia antureita nesteiden tarkkaan havaitsemiseen säiliöissä. Tämä WIKA-mallin OLS-2 tekniikka on erittäin tarkka ja luotettava myös vaativissa olosuhteissa, kuten aggressiivisissa väliaineissa tai korkeissa paineissa. Optoelektroniset raja-arvokytkimet soveltuvat erityisesti käytettäväksi erittäin alhaisissa (-253 °C) tai erittäin korkeissa (450 °C) prosessilämpötiloissa. Koska optisissa mittauslaitteissa ei ole liikkuvia osia, ne ovat vähän huoltoa vaativia ja kestäviä, mikä tekee niistä tehokkaan valinnan pinnankorkeuden valvontaan.  

Miten magneettikytkimiä voidaan käyttää pinnankorkeuden valvontaan?

Magneettikytkimet raja-arvojen havaitsemiseen ovat usein käytetty ratkaisu, jolla magneettiseen ilmaisimeen voidaan lisätä lisäkytkentäpisteitä. Magneettikytkin käyttää uimurin magneettikenttää aktivoijana. Kun magneetilla varustettu uimuri saavuttaa ennalta määritellyn tason, magneettikytkin lähettää sähköisen signaalin. WIKA tarjoaa tässä yhteydessä mallia BGU ratkaisuna magneettikytkimille 

Miten värähteleviä pintakytkimiä voidaan käyttää pinnankorkeuden valvontaan?

Värähteleviä pintakytkimiä käytetään usein myös raja-arvojen havaitsemiseen teollisuussovelluksissa. Värähtelevän pintakytkimen toiminta perustuu äänihaarukan resonanssitaajuuden muuttumiseen täyttötason muuttuessa. Kun täyttötaso saavuttaa tason, johon virityshaarukka on upotettu, resonanssitaajuus muuttuu, minkä anturi havaitsee ja käynnistää kytkentäsignaalin.

WIKA - Johtava pinnanmittauslaitteiden toimittaja

WIKA tarjoaa laajan tuotevalikoiman pinnankorkeuden valvonnan alalla. Tarvitsitpa sitten uimurikytkimiä, optoelektronisia kytkimiä, magneettikytkimiä tai värähteleviä pintakytkimiä, jotka asennetaan suoraan säiliön seinään - WIKA toimittaa luotettavia ja tarkkoja ratkaisuja eri sovellusalueille. 

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Kuinka kauan WIKA Build ID on voimassa?

WIKA Build ID on voimassa vähintään kolme kuukautta.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä eroa on tavallisen painemittarin ja turvamalliversion välillä?

Turvallisuusmallissa (Koodi S3 EN837 mukaan) on ylimääräinen, hitsattu väliseinä näytön ja mittausjärjestelmän välissä. Lisäksi kotelon takaseinä voi irrota ylipainetapauksessa. Näyttölasi on valmistettu yleensä pinnoitetusta turvallisuuslasista. J ...

lisää