DAkkS akkreditaatti nr. D-K-15105-01-00
WIKA:n kalibrointilaboratorio on Saksan akkreditointielimen (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) akkreditoima DIN EN ISO / IEC 17025 mukaisesti mittausarvojen lämpötila, paine, tasavirta, tasajännite ja tasavirtavastus osalta.
Kalibrointi- ja huoltotilaus
Kalibrointilaitteet
Kalibrointilaboratorio lämpötilan kalibrointiin
Kalibroimme laboratoriossamme lämpötilanmittauslaitteita alueelle -196 °C ... +1 200 °C tarkkuudella 2 mK ... 1,5 K riippuen lämpötilasta ja menetelmästä. Kalibrointilaboratoriomme on varustettu laajalla valikoimalla erilaisia standardi vastuslämpötilamittareita, termopareja, lämpötila fiksattuja referenssipisteitä ja kalibrointihauteita. Jokaiseen kalibrointitehtävään löytyy soveltuva instrumentti.
Kalibrointilaboratorio voiman kalibrointiin
Voiman mittasuureen kalibrointilaboratoriossamme kalibroimme mittalaitteita mittausalueella 1 kN … 200 kN jännitykseen ja puristukseen liittyvissä voimansuunnissa, mittausepävarmuuden ollessa 0,1 %, standardin DIN EN ISO 376 mukaisesti.
Lisäksi suoritamme mittalaitteiden kalibrointeja alueella 500 N ... 6 MN jännitykseen ja puristukseen liittyvissä voimansuunnissa, järjestelmän tarkkuuden ollessa 0,5 %.
WIKA:n kalibrointilaboratoriossa kalibroimme ja säädämme, riippumatta valmistajasta. Mittausvarmuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi suositellaan voimamuuntimien, kuorma-antureiden ja puristusvoima-anturien säännöllistä kalibrointia yhden vuoden kalibrointisyklillä.
Kalibrointilaboratorio paineen kalibrointiin
Kalibroimme laboratoriossamme paineenmittauslaitteita alueelle -1 bar ... +8 000 bar tarkkuudella 0,003 % ... 0,01 % riippuen painealueesta. Käytämme kalibrointilaboratoriossamme vain erittäin korkean tarkkuuden omaavia testauslaitteita ja painesäätimiä. Uusin WIKA-Cal kalibrointiohjelma täydentää kalibrointilaitteitamme.
Kalibrointilaboratorio sähkösuureille
Kalibroimme laboratoriossamme sähköisiä suureita alueilla 0 mA ... 100 mA, 0 V ... 100 V ja 0 Ω … 10 kΩ. Käytämme erittäin tarkkoja prosessikalibraattoreita DKD/DAkkS - kalibrointiin.
Pituuden kalibrointilaboratorio
Pituuden mittasuureen kalibrointilaboratoriossamme kalibroimme sekä mittaustuloksen antavat mittalaitteet että vertailumitat.
Meiltä saat huoltopalvelun ja vaihtolaitteet yhdestä paikasta. Takaamme tähän nopean läpimenoajan, jotta mittalaitteesi poissaolo olisi mahdollisimman lyhyt.
Liikkuva kalibrointilaboratorio
Liikkuva kalibrointilaboratoriomme pystyy suorittamaan DKD/DAkkS -kalibrointeja paineelle ja tehdaskalibrointeja lämpötilalle. Jokaisessa kolmessa kalibrointirekassa on kalibrointi- ja korjaustyöasema, säätölaite sekä PC-työasema tulostimella, jotta sertifikaatit voidaan tuottaa suoraan paikan päällä.
Miksi täytettyjä painemittareita tarvitaan?