Painetasapainot
Mikä on kuolleen painon testeri?
Kuolleen painon testeri, tunnetaan myös nimellä painevaaka tai mäntäpainemittari, on mittalaite, jolla voidaan määrittää paine erittäin tarkasti. Koska paine = voima/pinta-ala (p=F/A), kuolleen painon testeri toimii periaatteella, jossa voima tuotetaan fyysisillä painoilla hienosti työstetyn mäntäsylinterijärjestelmän päällä. Painevaakoja käytetään vertailulaitteina mekaanisten tai elektronisten mittauslaitteiden testauksessa, kalibroinnissa tai säätämisessä. WIKA:n kuolleen painon testereiden mittaustarkkuus on 0,05 % - 0,005 % ja mittausalueet ovat -1 - 6 000 bar. Erotetaan toisistaan hydrauliset kuolleen painon testerit, kuten malli CPB5800, ja pneumaattiset kuolleen painon testerit, kuten malli CPB3500.
Miten hydraulinen kuolleen painon testeri toimii?
Hydrauliset kuolleen painon testerit tai painevaakamittarit käyttävät paineen välitysaineena mineraaliöljyä tai sebakaattiöljyä.
Miten pneumaattinen kuolleen painon testeri toimii?
Pneumaattiset kuolleen painon testerit toimivat puhtaiden, kuivien ja syövyttämättömien kaasujen, kuten ilman tai typen, avulla.
Kuinka usein kuolleen painon testerit on kalibroitava?
Yleensä suositellaan, että ne kalibroidaan viiden vuoden välein. Lisätietoja WIKA:n liikkuvasta kalibrointipalvelusta on verkkosivujemme Kalibrointi- ja palvelukeskus-osiossa.
Mikä Kn-kerroin on?
Kaikkien DH Budenbergin painevaakoihin asennettavien mäntäsylinterien ja massojen perustana on nimellinen massan ja paineen muuntokerroin Kn. Jokaisen männän tehokas nimellisalue tuottaa standardiolosuhteissa 1 kilon kuormalla Kn-arvoa vastaavan pa ...
lisääKuinka kauan WIKA Build ID on voimassa?
WIKA Build ID on voimassa vähintään kolme kuukautta.