WIKA:n tekemä painetestaus
Asianmukainen korjaava kunnossapito ja validointi, kuten laitosten ja koneiden painetestaus, on laadunvarmistuksen ja laitosturvallisuuden perusta. Mittaus- ja valvontalaitteilla on tässä suhteessa erityinen merkitys. Käyttämällä kalibrointilaitteitamme laitoksen käyttäjät voivat hyötyä esimerkiksi laitoksen seisonta-ajoista laitoksen validoinnin tai jopa ennaltaehkäisevän kunnossapidon aikana.
Paineastioiden testaus ja validointi
Jotta laitoselementit täyttäisivät korkeat vaatimukset, ne on validoitava ennen käyttöä, ja niitä on testattava säännöllisesti myös käytön aikana. Putkistojen ja säiliöiden painetestaus mahdollistaa vuotojen määrittämisen ja auttaa siten näiden laitososien arvioinnissa ja validoinnissa.
Mikä on hydrostaattinen painetestaus?
Hydrostaattisessa painetestauksessa testikappale täytetään testiaineella ja siihen kohdistetaan testipaine. Testipaine mitataan ja kirjataan ylös tietyn ajanjakson aikana. Testin aikana tapahtuvan painehäviön perusteella voidaan tehdä lausunto tiiviydestä (ks. myös tiiviyden testausjärjestelmien testauspenkkien rakentaminen). Tuloksena saatava testausseloste on tärkeä painekantavien osien arvioinnin kannalta ja toimii todisteena käyttöturvallisuudesta.
Miten luodaan testiraportti painetestistä?
Paineistusraportit laaditaan usein manuaalisesti. Mitatut arvot siirretään käsin raporttimalliin, ja ne on aiemmin luettu analogisista painemittareista. Mittausarvojen automaattinen tallennus estää siirtovirheet, lisää tarkkuutta ja tehostaa testiä. Mitattavan paineen lisäksi on hyödyllistä kirjata myös lämpötila, koska se vaikuttaa paineeseen suljetussa järjestelmässä. Molempien arvojen dokumentoinnin avulla voidaan määrittää lämpötilan ja paineen välinen suhde.
Miten painepiikit voidaan tunnistaa painetestillä?
Paineprofiilien testauksen aikana mitattujen arvojen dokumentointi laitoksessa voi myös auttaa tunnistamaan painepiikkejä. Paineiskujen syyn ja voimakkuuden määrittämiseksi voi olla hyödyllistä käyttää lokitietoja. Painetestistä laadittujen raporttien avulla voidaan luoda aikaperusteinen vertailu mitattuun arvoon ja siten tunnistaa painepiikkien syy nopeammin. Jos tätä varten tarvittavia prosessiliitäntöjä ei ole otettu huomioon laitoksen suunnittelussa, voidaan turvautua itsenäisiin mittauslaitteisiin, kuten digitaalisiin painemittareihin tai ulkoisilla antureilla varustettuihin prosessikalibraattoreihin. Ne voivat tallentaa paineprofiileja pidemmäksi ajaksi.
Sinun haasteesi - meidän ratkaisumme
Tarvitaan mittauslaitteita, joissa on
- korkea mittaustarkkuus
- helppo konfiguroitavuus
- vankka rakenne ja akkukäyttö
- erilaiset hyväksynnät
- joustavat tallennusvälit
- luotettava paine- ja lämpötila-arvojen tallennus
- jäljitettävä kalibrointi
Tarjoamme sinulle
- tarkat paineen ja lämpötilan mittauslaitteet, joissa on hyväksi havaittu mittaustekniikka
- kosketusnäytölliset käyttöliittymät, jotka perustuvat tunnettuun "älypuhelinteknologiaan"
- monikäyttöisyys, kompakti ja helppo kuljettaa mukana
- ATEX-, IECEX-, CAS- ja GOST-hyväksytyt mittalaitteet
- vapaasti säädettävät mittausvälit
- tiedonkeruulaite, johon sisältyy käsikirja tai vaihtoehtoisesti ohjelmisto-tuettu tietojenkäsittely
- täydelliset ratkaisut FINAS/DAkkS-akkreditoitujen laboratorioidemme avulla
Mitä voin tehdä, jos väliaineen lämpötila täytetyillä mittareilla on yli 100 °C [212 °F]?
Voit käyttää lisäjäähdytyselementtinä vesilukkoputkea, painevälitintä tai kapillaarijohtoa väliaineen lämpötilan alentamiseksi.