Painemittari

WIKA painemittarit

WIKA on johtava mekaanisten painemittareiden valmistaja ja kehittäjä. Halusitpa mitata aina 0,5 millibarista jopa 7 000 bariin – tarjoamme oikean painemittarin jokaiseen teollisuudenalaan ja kaikkiin mittaustarpeisiin.

Mitä on otettava huomioon oikean painemittarin valinnassa?

Ratkaisevien tekijöiden, kuten mitattavan paineen tyypin lisäksi, myös painemittarin mitta-alue, nimelliskoko (NS, kotelon halkaisija) ja tarkkuusluokka vaikuttavat asteikon toteutukseen. Mittausalueet on standardoitu EN 837 standardin mukaisesti, ja ensisijaisena paineen yksikkönä käytetään baria. Painemittareille määritellyt nimelliskoot (NS) ovat: NS 40, 50, 63, 80, 100, 160 ja 250. Tarkkuusluokka määrittää sallitun poikkeaman näytössä prosentteina asteikon koko arvosta. Painemittareissa, joissa on osoittimen pysäytin, tarkkuusluokka on voimassa asteikon alueella 10–100 %. Painemittareissa, joissa nollakohta on vapaa, tarkkuusluokka on voimassa asteikon alueella 0–100 %.

Miksi Bourdon-putkella varustettuja ylipainemittareita käytetään suhteellisen paineen mittaukseen (0,6 … 7 000 bar / 8,7 ... 101 526,4 psi)?

Bourdon-putkipainemittareita käytetään paineen määrittämiseen kaasuissa ja nesteissä. Haponkestävästä teräksestä valmistettu malli soveltuu hyvin agressiivisiin käyttöolosuhteisiin. Kotelon nestetäyttö varmistaa tarkan mittarinäytön myös korkeissa dynaamisissa painekuormissa ja tärinässä. WIKA:lla on tarjota laaja valikoima erittäin tarkkoja painemittareita. Tarkkuudet ovat 0,1, 0,25 tai 0,6 % mittausalueesta. Näille painemittareille voidaan laatia DKD/DAkkS-sertifikaatti.

Miksi kalvoelementillisiä ylipainemittareita käytetään korkeaan ylikuormitussuojaan (16 mbar … 40 bar / 0,2 ... 580,2 psi)?

Näitä välitinpainemittareita käytetään aggressiivisissa kaasumaisissa ja nestemäisissä väliaineissa. Painemittarit joissa on avoin liitäntälaippa sopivat myös erittäin viskoottisille ja saastuville aineille sekä aggressiivisiin ympäristöihin. Painealueesta ja laitetyypistä riippuen voidaan saavuttaa ylikuormitussuoja, joka on 3 tai 5 kertaa asteikon loppuarvo. Tämä ylikuormitussuoja on mahdollista myös 10, 40, 100 tai 400 bar (145, 580,2, 1 450,4 psi) erikoismalleissa. Mittaustarkkuus säilyy. Kotelon nestetäyttö varmistaa tarkan mittarinäytön myös korkeissa dynaamisissa painekuormissa ja tärinässä. Erityiset kostuvien osien materiaalit ovat saatavissa optioina.

Miksi kalvoelementillisiä ylipainemittareita käytetään todella matalissa paineissa (2,5 … 600 mbar / 0,04 ... 8,7 psi)?

Näiden painemittareiden sovellusalue on kaasumaiset aineet. Mittausalueet vaihtelevat välillä 0 … 2,5 mbar (0 ... 0,04 psi) ja 0 … 1 000 mbar (0 ... 14,5 psi) tarkkuusluokissa 0,1:stä 2,5:een. Näiden painemittareiden rakenne koostuu kahdesta pyöreästä poimutetusta kalvosta, jotka ovat reunasta yhdistetty toisiinsa painetiiviisti. Tietyissä malleissa ylikuormitussuoja on mahdollinen. Painemittareita käytetään pääasiassa laboratoriotekniikassa, tyhjiötekniikassa sekä lääketieteellisessä ja ympäristönsuojelutekniikassa suodatinvalvontaan ja sisällön mittaamiseen.

Millä teollisuudenaloilla käytetään absoluuttipainemittareita?

Absoluuttipainemittareita käytetään silloin, kun mitatut paineet ovat riippumattomia ilmanpaineen luonnollisista vaihteluista. Mitatun väliaineen painetta verrataan viitepaineeseen, mikä vastaa absoluuttipaineen nollapistettä. Tätä varten viitekammio tyhjennetään kokonaan niin, että siellä on lähes täydellinen tyhjiö. Painemittareiden mittausalueet vaihtelevat välillä 0 … 25 mbar (0 ... 0,4 psi) absoluuttinen ja 0 … 25 bar (0 ... 362,6 psi) absoluuttinen, tarkkuusluokissa 0,6 ... 2,5. Näitä tarkkoja absoluuttipainemittareita käytetään mm. tyhjiöpumppujen ja tyhjiöpakkauslaitteiden valvontaan. Niitä käytetään myös laboratorioissa kondensaatiopaineiden valvontaan sekä nesteiden höyryn paineen määritykseen.

Millä teollisuuden aloilla käytetään paine-eromittareita?

Paine-eromittarit toimivat useiden painelaitteiden kanssa. Tämän seurauksena mittausalueet vaihtelevat välillä 0 ... 0,5 mbar (0 ... 0,007 psi) aina 0 ... 1 000 bar (0 ... 14 503,8 psi) ja staattiset ylikuormituspaineet voivat olla jopa 400 bar (5 801,5 psi). Paine-eromittareilla voidaan esimerkiksi seurata kaasujen ja nesteiden virtausta sekä suodattimien likaantumisastetta. Ne soveltuvat myös ylipaineen seurantaan puhdastiloissa ja pinnankorkeudenmittaukseen suljetuissa astioissa. Niillä voidaan myös ohjata pumppulaitteistoja.

Mittaavatko WIKA:n painemittarit negatiivista ylipainetta (tyhjiöpaineen mittarit)?

WIKA:n painemittareita voidaan käyttää ei vain positiivisen, vaan myös negatiivisen ylipaineen mittaamiseen. Heti, kun absoluuttinen paine on alhaisempi kuin ilmanpaine, sitä kutsutaan negatiiviseksi ylipaineeksi. Aiemmin tätä negatiivisella merkillä varustettua ylipainetta kutsuttiin myös alipaineeksi. Väärinkäsitysten välttämiseksi, jotka voivat syntyä merkin vuoksi, nimitystä "alipaine" ei nykyään enää käytetä.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä voin tehdä, jos väliaineen lämpötila täytetyillä mittareilla on yli 100 °C [212 °F]?

Voit käyttää lisäjäähdytyselementtinä vesilukkoputkea, painevälitintä tai kapillaarijohtoa väliaineen lämpötilan alentamiseksi.