Painekytkimet

WIKA:n painekytkimet

Painekytkimiä käytetään monissa teollisissa ja teknisissä prosesseissa paineen valvontaan. Jos esiasetettu paine saavutetaan, painekytkin avaa tai sulkee vastaavan kytkinkosketimen. Vaatimuksista riippuen voidaan käyttää mekaanisia tai elektronisia painekytkimiä.

Jokaiseen sovellukseen löytyy oikea laite WIKA:n tuotevalikoimasta.

Mikä on mekaaninen painekytkin?

Kun määrätty paine saavutetaan mekaanisessa painekytkimessä, kytkin aktivoituu ja lähettää sähköisen signaalin. Tätä varten se ei tarvitse syöttöjännitettä. Luotettavuus on mekaanisten painekytkimien suuri etu.

WIKA painekytkimissä on korkealaatuiset mikrokytkimet. Ne ovat tarkkoja ja takaavat pitkäaikaisen vakauden. Sähkökuormien kytkentä aina 15 A / 220 V asti on mahdollista ilman ongelmia WIKA:n mekaanisella painekytkimellä.

Erittäin pienten jännitteiden kytkemiseen, kuten PLC-ohjaimissa käytettäviin jännitteisiin, WIKA tarjoaa argonkaasulla täytettyjä mikrokytkimiä, joissa on kullatut koskettimet. Sähköiset painekytkimet soveltuvat myös hyvin matalille kytkentätehoille.

Milloin käytetään WIKA:n räjähdyssuojattua mekaanista painekytkintä?

Prosessitekniikan räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät mekaaniset WIKA-painekytkimet ovat saatavana Ex ia- tai Ex d -versioina. Ex d -hyväksyttyjä kytkimiä on saatavana kuparittomasta alumiinista valmistetuissa epoksihartsipinnoitetuissa koteloissa.

Mikä on elektroninen painekytkin?

Elektroninen painekytkin perustuu sähköiseen paineanturiin. Sähköisen kytkentäsignaalin lisäksi monet elektroniset painekytkimet tarjoavat paineeseen verrannollisen analogisen lisäsignaalin. Näin ollen ei ainoastaan tunnisteta, onko määritetty kytkentäpiste saavutettu, vaan myös mitattu painearvo välitetään. Elektronisissa painekytkimissä on usein näyttö, josta paineen mitattu arvo voidaan lukea, ja lisäksi ne voidaan asettaa ja ohjelmoida joustavasti. Kytkentäpisteet, lähtösignaali, viiveaika, hystereesi ja muita parametrejä voidaan säätää sovelluksen vaatimusten mukaisesti. Lue lisää elektronisista painekytkimistä WIKA:n blogikirjoituksesta "Mikä on elektroninen painekytkin?".

WIKA-painekytkimien onnistunut muotoilu ja erinomainen toimivuus vahvistettiin jo voittamalla PSD-30-mallille iF product design award 2009. Kokonaisvaltaisena jatkokehityksenä ja lisätoimintoineen on myös elektroninen painekytkin PSD-4.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mitä tarkoitetaan kytkentätoiminnolla?

Kytkentätoiminnolla tarkoitetaan sähköisen piirin sulkemista tai avaamista. Normaalisti suljetut kontaktit (NC, merkitty 2:lla) avaavat piirin nousevalla paineella (myötäpäivään); normaalisti avoimet kontaktit (NO, merkitty 1:llä) sulkevat piirin n ...

lisää