WIKA:n Bourdon-putkipainemittarit
Bourdon-putkipainemittareita käytetään 0,6 .... 7 000 bar (8,7 ... 101 526,4 psi). Ne luokitellaan mekaanisiksi paineenmittauslaitteiksi, joten ne toimivat ilman syöttöjännitettä.
Standardimallinen Bourdon-putkipainemittari
Bourdon-putkipainemittarit soveltuvat nestemäisille tai kaasumaisille väliaineille, jotka eivät ole erittäin viskoosisia tai kiteytyviä, kunhan ne eivät vahingoita kupariseoksesta valmistettuja osia. Mittausalue kattaa 0,6 ... 1 000 bar (8,7 ... 14 503,8 psi).
Korroosionkestävät Bourdon-putkipainemittarit
Korroosionkestävät Bourdon-putkipainemittarit valmistetaan kokonaan haponkestävästä teräksestä. Ne soveltuvat 0 ... 0,6 - 0 ... 7 000 barin (0 ... 8,7 - 0 ... 101 526,4 psi) paineiden mittaamiseen kaasumaisissa ja nestemäisissä, ei erittäin viskoosissa ja ei-kiteytyvissä väliaineissa - ja myös aggressiivisissa ympäristöissä.
Bourdon-putket ovat säteittäin muotoiltuja putkia, joilla on soikea poikkileikkaus. Mittausväliaineen paine vaikuttaa putken sisäpuolelle ja aiheuttaa liikettä putken kiinnittämättömässä päässä. Tämä liike ilmaisee paineen suuruuden.
C-muotoisia Bourdon-putkia, jotka on taivutettu noin 250 asteen kulmaan, voidaan käyttää jopa 60 barin paineille. Suuremmille paineille käytetään Bourdon-putkia, joissa on useita päällekkäisiä kierroksia samalla kulmahalkaisijalla (kierteiset putket) tai yhdessä tasossa oleva spiraalikäämi (spiraaliputket).
WIKA on itse kehittänyt, pätevöittänyt ja valmistanut Bourdon-putkipainemittarit standardin EN 837-1 mukaisesti. Valmistamme Bourdon-putkipainemittareita useiden yleisten kansainvälisten mittausalueiden, prosessiliittimien, hyväksyntien ja nimelliskokojen mukaan. Kriittisiin sovelluksiin löytyy nestevaimennettuja Bourdon-putkipainemittareita. Kotelon nestetäyttö varmistaa tarkan mittarinäytön myös korkeissa dynaamisissa painekuormissa ja tärinässä. Neste vaimentaa kotelossa olevien liikkuvien osien liikettä ja estää siten vaurioitumista ja vähentää kulumista. Turvarakenteiset painemittarit täydentävät laajaa tuotevalikoimaa. Näissä on turvaväliseinä mittariston ja näytön välissä, sekä paineenpoistokanava ylipaineen varalta. Näin voidaan turvata mittareiden edessä olevien henkilöiden turvallisuus. Tarkan mittarinäytön lisäksi koneiston liikkeen täytyy olla tarkkaa ja luotettavaa. "Swiss Movement" -mekanismimme eivät ole ainoastaan yhtä tarkkoja kuin sveitsiläinen kellokoneisto, vaan ne ovat myös erityisen vankkoja ja kestäviä.
Mitä voin tehdä, jos väliaineen lämpötila täytetyillä mittareilla on yli 100 °C [212 °F]?
Voit käyttää lisäjäähdytyselementtinä vesilukkoputkea, painevälitintä tai kapillaarijohtoa väliaineen lämpötilan alentamiseksi.
Miksi nestetäytteisten painemittareiden kotelon sisällä on valkoista vaahtoa?
Nestetäytteisissä painemittareissa kotelon sisälle voi toisinaan muodostua valkoista vaahtoa. Kyseessä on tunnettu ilmiö, jossa alumiiniosien (esim. osoittimet, kellotaulu) ja kotelon täytteen (pääasiassa glyseriini-vesiseoksella) välillä tapahtuu ...
lisää