Paine-eromittari

WIKA:n paine-eromittarit

WIKA on johtava painemittareiden valmistaja ja kehittäjä. WIKA:lta löytyy myös sopivia mittauslaitteita paine-eron mittaukseen.

Paine-eromittarit mittaavat kahden paineen välistä eroa. Ne soveltuvat suodattimien valvontaan, pinnankorkeudenmittaukseen suljetuissa säiliöissä, ylipaineenmittaukseen puhtaissa tiloissa, kaasujen ja nesteiden virtauksen mittaukseen ja pumppujen valvontaan.

Paine-eromittareissa käytetään paine-eroelementtejä ja putkia (kalvoelementti, Bourdon-putki, jne.). Tämä mahdollistaa asteikkoalueet 0 ... 0,5 mbar ja 0 ... 1 000 bar, ja erittäin korkea yksi- ja kaksipuolinen sekä kaksisuuntainen ylikuormitusvarmuus 400 bariin asti.

WIKA:n tuoteportfoliosta löytyy differenssipainemittareita sekä vakiomalleina että korroosionkestävämpinä versioina, kuten kemian- tai prosessiteollisuuden sovelluksissa tarvitaan:

DifferentialPressureGauge_fi-fi

Paine-eromittarin toimintaperiaate

Paine-eromittarin väliainekammiot on eroteltu toisistaan paine-elementin avulla. Mikäli mitattava paine on sama, ei paine-elementissä tapahdu liikettä eikä painetta ilmaista. Heti kun toinen mitattavista arvoista muuttuu toisen suhteen, voidaan paine-ero ilmaista. Paine-ero välitetään mittarinäytölle mekaanisen liikkeen avulla.

Paine-eromittarit, joissa on integroitu käyttöpaineen osoitin

Paine-eromittareiden vakiomallien lisäksi WIKA:n valikoimasta löytyy myös paine-eromittareita, joissa on integroitu käyttöpaineen näyttö. Suodattiminen ja pumppujen seurannassa työpaineella ja paine-erolla on suuri rooli. Siksi DELTA-plus paine-eromittareissa on sisäänrakennettu näyttö työpaineelle. Paine-ero ja työpaine voidaan lukea samanaikaisesti mittarinäytöstä. Näin tarvitaan vain yksi mittauspiste.

Lue lisää turvallisesta suodattimen valvonnasta paine-eromittareilla ja siitä, miten paine-eromittareita käytetään virtauksenvalvojina WIKA-blogistamme.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Miksi täytettyjä painemittareita tarvitaan?

Nestetäyttö vaimentaa kotelossa sijaitsevia liikkuvia osia. Tämä vähentää tärinän aiheuttamia vaurioita ja kulumaa.



Lisätietoja on seuraavassa videossa

Video

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Miksi nestetäytteisten painemittareiden kotelon sisällä on valkoista vaahtoa?

Nestetäytteisissä painemittareissa kotelon sisälle voi toisinaan muodostua valkoista vaahtoa. Kyseessä on tunnettu ilmiö, jossa alumiiniosien (esim. osoittimet, kellotaulu) ja kotelon täytteen (pääasiassa glyseriini-vesiseoksella) välillä tapahtuu ...

lisää