Prosessilähettimet
Tarvitsetko kalibroituja laitteita?
Kalibroimme ja korjaamme mittauslaitteesi. Tutustu palveluihimme.
FAQ (usein kysytyt kysymykset)
Voiko lähtösignaalia vaihtaa 4 ... 20 mA ja 0 ... 10 V välillä?
Ei. Lähtösignaali on määritelty, eikä sitä voi vaihtaa.
Mitä lämpötilaluokat tarkoittavat?
Leimahdyslämpötila on matalain lämpötila, jossa palamaton seos tai kaasu voi syttyä kipinästä tai kosketuksesta kuumaan pintaan. Kaasut ja höyryt jaetaan luokkiin, joissa pinnan lämpötilan täytyy aina olla matalampi kuin seoksen. (T1 > 450 °C, T ...
lisää