1. Tuotteet
  2. Paine
  3. Prosessilähettimet
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli DPT-20

Paine-erolähetin

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot PE 86.22 Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #3 Turvallisuusohje

Sovellukset

  • Prosessiteollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Petrokemianteollisuus
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
  • Konerakennus ja tuotantolaitosten rakentaminen

Erikoisominaisuudet

  • Korkea mittaustarkkuus
  • Vapaasti skaalautuva mittausalue
  • Kehitetty SIL 2 -vaatimusten mukaisesti
  • 7 erilaista kotelomallia
  • Konfigurointi DTM:n (Device Type Manager) avulla FDT (Field Device Tool) -konseptin mukaisesti (esim. PACTware™)

Kuvaus

DPT-20-malli, jonka lähtösignaalit ovat 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus tai PROFIBUS® PA, yhdistettynä luontaiseen turvallisuuteen tai räjähdyssuojatun kotelon syttymissuojaustyyppiin, soveltuu erinomaisesti soveltuviin järjestelmiin. Koska lähetin on kehitetty standardin IEC 61508 SIL (Safety Integrated Level) vaatimusten mukaisesti, sitä voidaan käyttää myös laitoksissa, joilla on erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Monipuolinen käytössä
DTP-20-malli soveltuu moniin teollisuuden mittaustarpeisiin, kuten virtauksen mittaamiseen paine-eroantureilla, pinnanmittaukseen avoimissa tai suljetuissa säiliöissä tai suodattimien ja pumppujen valvontaan. DTP-20-malli soveltuu asennettujen painevälittimien ansiosta myös vaativiin prosessiolosuhteisiin.

Käytettävissä olevien mittausalueiden -10 .... +10 mbar ja -16 ... +16 bar [-0,15 ... +0,15 psi - -240 ... +240 psi] ja staattisen paineen rajoitus 400 bariin [5 800 psi] asti, laitetta voidaan käyttää lähes kaikissa sovelluksissa.

Sisäänrakennettu sähköinen signaalinkäsittely yhdistettynä testattujen antureiden kanssa, takaa suuren tarkkuuden ja parhaan pitkäaikaisen vakauden.

Saatavilla on seitsemän erilaista koteloversiota, joten jokaiseen toimintaympäristöön on mahdollista valita sopiva versio. Itse koteloa voidaan kääntää 330°, ja se on saatavana muovista, alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä.

Sähkökiillotettua, haponkestävästä teräksestä (316 L) valmistettua koteloa voidaan käyttää lääketeollisuuden ja elintarviketeollisuuden vaativissa sovelluksissa.

Helppo konfigurointi ja käyttö
Laitteen huolto ja konfigurointi tapahtuu valinnaisen näyttö- ja käyttömoduulin avulla, joka voidaan asentaa neljään paikkaan. Käyttövalikko on rakenteeltaan yksinkertainen ja itsestään selvä, ja siinä on useita valittavissa olevia kieliä.

Vaihtoehtoisesti käyttöparametrejä voidaan säätää PACTware™ -ilmaisohjelmalla. Laitekohtainen DTM mahdollistaa helpon integroinnin vastaaviin prosessinohjausjärjestelmiin.

Ilmainen ostajan opas: Paineenmittaustekniikka elintarvike- ja juomateollisuudelle

Ilmainen ostajan opas: Paineenmittaustekniikka elintarvike- ja juomateollisuudelle