Instrumentos de medición de temperatura WIKA
En las aplicaciones industriales se utilizan diferentes métodos para medir y controlar la temperatura. Los rangos de medición y los valores medidos también desempeñan un papel importante en la selección del instrumento de medición de temperatura adecuado. Si busca un termómetro bimetálico, un termómetro accionado por gas, un termómetro de expansión, WIKA le ayuda a encontrar el termómetro adecuado para su aplicación.
WIKA ofrece una amplia gama de termómetros:
¿Qué tipo de termómetros puede encontrar en WIKA?
Para medir y controlar la temperatura, se pueden utilizar distintos procedimientos de medición. WIKA dispone de instrumentos de medición de temperatura que funcionan según el principio de accionamiento por gas, bimetálico o de expansión. Pueden medir valores entre -200 ... +700 C (-328 ... +1.292 °F).. Todos los instrumentos son también aptos para funcionar en termopozos. Para medir la temperatura en la industria, se utilizan principalmente dos tipos de termómetros de esfera: los bimetálicos y los accionados por gas. El principio de medición depende de varios factores, como el tiempo de respuesta, los límites de temperatura y el campo de aplicación. Puede obtener más información sobre las diferencias de estos termómetros en nuestro vídeo "Termómetros bimetálicos vs. termómetros accionados por gas | ¿Cuál es la diferencia?"...
¿Qué es un termómetro?
Los termómetros miden el estado térmico de una sustancia homogénea. El sistema de medición debe acercarse lo más posible al elemento o cuerpo a medir. Los métodos de medición más utilizados para medir la temperatura se basan en características del cuerpo y de la sustancia que dependen de la temperatura.
¿Cómo funciona un termómetro bimetálico?
Los termómetros bimetálicos funcionan con un sistema de medición en forma de tubo helicoidal o espiral. El sistema de medición consta de dos láminas con diferentes coeficientes de dilatación, que están unidas de forma inseparable. A través de la deformación mecánica de las tiras bimetálicas en los tipos de tubos mencionados, se produce un movimiento de rotación, provocado por los cambios de temperatura. Si un extremo del sistema de medición bimetálico está firmemente sujeto, el otro extremo hará girar el eje del puntero. Los termómetros de temperatura bimetálicos están disponibles con un rango de medición de -70 ... +600 C (-94 ... +1,112 °F) en las clases de precisión 1 y 2 según EN 13190.
¿Cuándo es adecuado un termómetro de expansión?
Un termómetro de expansión consta de una sonda de temperatura, un capilar y un tubo de Bourdon, y también es adecuado para medir la temperatura en lugares de medición remotos. El dispositivo de medición contiene líquido de relleno. Si la temperatura cambia, la presión interna del medidor de temperatura con sonda también cambiará. La presión se transmite a través de un tubo a un eje indicador y, de este modo, el valor de la temperatura se indica en la escala. Utilizando capilares remotos de 500 ... 10.000 mm de longitud, también se pueden realizar mediciones desde lugares de medición remotos. Los rangos de medición de los termómetros de expansión se sitúan entre -40 ... +400 C con precisiones de clase 1 y 2 según la norma EN 13190.
¿Cómo funciona un termómetros que utiliza el principio de accionamiento por gas?
En un termómetro accionado por gas, el vástago, el capilar y el tubo de Bourdon están unidos en una sola unidad. El instrumento está lleno de gas inerte. Si la temperatura cambia, la presión interna aumenta. La aguja se mueve por la acción de la presión a través de un tubo de medición. Para compensar la temperatura ambiente, se monta un elemento bimetálico entre el movimiento y el tubo de medición. Los termómetros accionados por gas están disponibles con rangos de escala entre -200 ... +700 C (-328 ... +1.292 °F) en la clase de precisión 1.
¿Cuándo se utiliza un termómetro de vidrio mecanizado?
Los termómetros de vidrio para máquinas son adecuados para controlar la temperatura de gases, vapores y líquidos en recipientes y tuberías. El termómetro está alojado en una caja con un espacio dedicado para la indicación de la escala. Los termómetros de vidrio para máquinas se suelen utilizar con una caja en forma de V.
Instrumentos de medición de temperatura WIKA
En las aplicaciones industriales se utilizan diferentes métodos para medir y controlar la temperatura. Los rangos de medición y los valores medidos también desempeñan un papel importante en la selección del instrumento de medición de temperatura adecuado. Si busca un termómetro bimetálico, un termómetro accionado por gas, un termómetro de expansión, WIKA le ayuda a encontrar el termómetro adecuado para su aplicación.
WIKA ofrece una amplia gama de termómetros:
¿Por qué no se puede aplicar un contacto magnético de ruptura brusca en los termómetros bimetálicos?
Porque los sistemas bimetálicos tienen poca fuerza de empuje.