La calidad de producto, la seguridad y la rentabilidad están directamente relacionadas con una medición exacta y fiable de los valores del proceso. Para la calibración de instrumentos de medición, en WIKA encontrará una amplia gama de instrumentos de calibración y nuestro servicio de calibración:
Instrumentos de calibración para la calibración de instrumentos de medición
WIKA ofrece una amplia cartera de productos de instrumentos de calibración para la calibración de su instrumento de medición en todas las clases de precisión, desde un simple instrumento manual hasta un patrón primario, todos con diferentes niveles de automatización. Un gran número de patentes garantizan unas características de rendimiento inigualables. Utilizamos los instrumentos de calibración de WIKA en nuestra propia producción y en nuestros laboratorios acreditados.
Con un instrumento de calibración de WIKA, los instrumentos de medición de presión de -1 ... 10.000 bar (-14,50 ... 145.037,74 psi) se pueden calibrar con una precisión del 0,003 % de la lectura. Con los instrumentos de calibración para temperatura, es posible calibrar su instrumento de medición de temperatura en el rango de -196 ... +1.600 C / -320,8 ... 2.912 °F (rango de control -55 ... +1.100 C / -67 ... 2.012 °F).. En nuestra cartera de productos de instrumentos de calibración para magnitudes de medida eléctricas puede encontrar, entre otros, calibradores de procesos, calibradores multifunción y resistencias de referencia estándar. Además, para la magnitud de medida de longitud, ofrecemos la calibración tanto de sus equipos de prueba de medición como de sus manómetros de referencia.
¿Cómo se calibra un manómetro?
Por calibración se entiende la determinación de la desviación de un dispositivo de medición en comparación con un dispositivo de referencia que mide con extrema precisión La calibración de un manómetro se realiza con el uso de un dispositivo de medición de referencia. Al comparar el manómetro con el instrumento de referencia de extrema precisión, se pueden detectar desviaciones. Al realizar la calibración, se tiene en cuenta todo el rango de medición, por lo que se comprueban tanto el punto cero como los valores intermedios y finales Si la desviación está dentro de las especificaciones del fabricante, el manómetro recibe el certificado de calibración.
Este proceso debe distinguirse del ajuste. El ajuste se realiza cuando la desviación de la calibración es demasiado grande, por lo que no coincide con las especificaciones del fabricante.
Nuestro servicio de calibración para la calibración de su instrumento de medida
En nuestro laboratorio de calibración acreditado DKD/DAkkS, calibramos sus instrumentos de medida en el siguiente rango de calibración:
- Instrumentos de medida de presión: -1 ... 10.000 bar (-14,50 ... 145.037,74 psi) con una precisión de 0,003 ... 0,01 % de la lectura, dependiendo del rango de presión
- Instrumentos de medición de fuerza: 1 kN ... 200 kN y 500 N ... 6 MN, tanto en el sentido de la fuerza de tracción como de compresión
- Instrumentos de medición de la temperatura: -196 ... 1.600 C (-320,8 ... 2.912 °F)
- Corriente continua: 0 mA ... 100 mA
- Tensión continua: 0 V ... 100 V
- Resistencia continua: 0 Ω ... 10 kΩ
Para la calibración de su instrumento de medición ofrecemos adicionalmente
- Servicio de recogida y devolución: Podemos transportar sus instrumentos de medición y calibración de forma segura, fiable y sin riesgos
- Servicio de alquiler y préstamo: Simplemente alquile el instrumento de calibración necesario para la calibración de su instrumento de medida
- Seminarios y formación: Amplíe su know-how y actualice sus conocimientos prácticos
¿Qué ventajas ofrecen las acreditaciones?
Las acreditaciones proporcionan una compatibilidad internacional y el reconocimiento de certificados e informes. Esta transparencia facilita el acceso a mercados nacionales e internacionales
Ademas se prescribe la acreditación en numerosas normativ ...
Más
¿Por qué se forma espuma blanca dentro de la caja de los manómetros llenos de líquido?
En los manómetros rellenos de líquido puede formarse ocasionalmente espuma blanca en el interior de la caja. Se trata del conocido fenómeno de una reacción electroquímica entre los componentes de aluminio (por ejemplo, punteros, esfera) y el rellen ...
Más