Laboratorio de calibración

Acreditación DAkkS nº. D-K-15105-01-00

El laboratorio de calibración de WIKA está acreditado por el organismo alemán de acreditación (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) según DIN EN ISO / IEC 17025 para los parámetros de medición temperatura, presión, corriente continua, tensión continua y resistencia continua.

CalibrationServiceTemperature_en-co350

Laboratorio de calibración para temperatura

En nuestro laboratorio de calibración para temperatura calibramos instrumentos de medición en el rango de medición de -196 C ... +1.200 C con precisiones de 2 mK ... 1,5 K, dependiendo de la temperatura y el procedimiento. Nuestro laboratorio de calibración está equipado con la más amplia gama de termómetros de resistencia estándar, termopares, puntos de referencia fijos de temperatura, baños de calibración y un horno tubular. Para cada tarea de calibración se dispone del instrumento más adecuado.

CalibrationForce_en-co

Laboratorio de calibración para fuerza

En nuestro laboratorio de calibración para la fuerza mensurable, calibramos instrumentos de medición en el rango de medición de 1 kN ... 200 kN con una incertidumbre de medición del 0,1 % en las direcciones de fuerza de tracción y compresión conforme a la norma DIN EN ISO 376.
Además, realizamos calibraciones de instrumentos de medición en el rango de 500 N ... 6 MN con una precisión del sistema del 0,5 % en la dirección de la fuerza de tracción y compresión.

En el laboratorio de calibración de WIKA calibramos y ajustamos, independientemente del fabricante. Para garantizar la seguridad y la precisión de las mediciones, se recomienda calibrar periódicamente los transductores de fuerza, las células de carga y los transductores de fuerza de compresión en un ciclo de calibración de 1 año.

CalibrationLaboratory_en-co350

Laboratorio de calibración para presión

En nuestro laboratorio de calibración para presión calibramos instrumentos de medición en el rango de medición de -1 bar ... +8.000 bar con precisiones de 0,003 % ... 0,01 % de lectura, dependiendo del rango de presión. Para la calibración, en nuestro laboratorio de calibración, sólo utilizamos siempre referencias de alta precisión como comprobadores de peso muerto y controladores de presión. El nivel de equipamiento en nuestro laboratorio de calibración se completa con el software de calibración WIKA-Cal más reciente.

CalibrationServicePressure_en-co350_1

Laboratorio de calibración para corriente, tensión y resistencia

En nuestro laboratorio de calibración para parámetros de medición eléctricos calibramos la corriente continua en el rango de medición de 0 mA ... 100 mA, la tensión continua de 0 V ... 100 V y la resistencia continua de 0 Ω ... 10 kΩ. Para la calibración DKD/DAkkS utilizamos calibradores de proceso de alta precisión.

CalibrationLength_en-co

Laboratorio de calibración para longitud

En nuestro laboratorio de calibración para la magnitud de medida longitud, calibramos su equipo de prueba de medición, que emite el valor real, así como calibres de referencia.

Con nosotros, obtendrá el servicio y los equipos de sustitución de un único proveedor. Para ello, le garantizamos un tiempo de respuesta rápido, de modo que la ausencia de su equipo de ensayo sea lo más breve posible.

CalibrationMobil_en-co350_2

Laboratorio de calibración móvil

En nuestro laboratorio de calibración móvil también podemos realizar calibraciones DKD/DAkkS para presión y calibraciones de fábrica para temperatura. Cada una de las tres furgonetas de calibración está equipada con una estación de trabajo de calibración y reparación, un equipo de ajuste y también una estación de trabajo PC con impresora, de modo que los certificados pueden elaborarse directamente in situ.


Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?

En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...

Más