Calibradores portátiles de temperatura

Calibración eficiente con calibradores de temperatura de WIKA

Los calibradores de temperatura portátiles (calibradores de temperatura de bloque seco) son controladores electrónicos que proporcionan una temperatura automática, rápida y seca. Due to the high reliability, accuracy and simple operation, portable temperature calibrators are particularly suitable as a factory/working standard for the automatic testing and/or calibration of temperature measuring instruments of all types.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Que significa estabilidad?

Es la diferencia de temperatura entre el mínimo y el máximo de una temperatura equilibrada; registrada en un intervalo de 30 minutos.

¿En qué material se fabrican los insertos de un calibrador de bloque?

El material de los insertos depende del rango de temperatura del calibrador de bloque. El material debe tener un punto de fundición muy alejado del rango de temperatura. p.ej. en un rango de
35 ... 165 ºC material = aluminio
40 ... 650 ºC material ... Más