Baños de calibración

Alta fiabilidad y homogeneidad ideal

Los baños de calibración son controladores electrónicos que suministran automáticamente, de forma rápida y con la ayuda de un líquido, un valor de temperatura. Debido a la alta fiabilidad y excepcional homogeneidad en la cámara de medición, los baños de calibración son especialmente adecuados como patrón estándar en fábrica o laboratorio para la comprobación y/o calibración automática de las sondas de temperatura más diversas, independientemente de su diámetro. Una versión especial del microbaño permite la calibración in situ.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuál es la profundidad mínima de inmersión con calibradores de bloque seco?

La profundidad mínima de inmersión de los calibradores de bloque seco depende esencialmente del gradiente axial y de la precisión deseada para la calibración. En general, se recomienda calibrar con la sonda colocada en el fondo del orificio del man ...

Más

¿Sustituirá en el futuro el WIKA Build ID a los códigos de WIKA?

No, el Build ID no sustituirá a los códigos de WIKA. Al realizar un pedido, WIKA proporcionará siempre un código WIKA, cuya validez estándar no está limitada en el tiempo.