Numerosas aplicaciones
La comprobación rápida y fácil de termómetros es una necesidad hoy en día para mantener la seguridad de funcionamiento de máquinas e instalaciones técnicas. Los calibradores portátiles de la serie TCx9100 son ideales para la calibración en el lugar de utilización. Son muy fáciles de manejar y debido a su construcción compacta y su reducido peso pueden utilizarse en cualquier ubicación. Sobre todo el CTD9100-375 destaca por su caja robusta y sus dimensiones compactos.
El nuevo concepto reúne las características de una fuente de calor estable y la medida de temperatura precisa mediante un sensor Pt100.
Esto permite una calibración más eficiente de los sensores de temperatura industriales. Una revisión periódica de la sonda de temperatura permite detectar fallos a tiempo y reducir así tiempos de parada.
Fácil manejo
Los calibradores de temperatura de bloque de la serie CTD9100 trabajan con bloques metálicos regulados por la temperatura y casquillos interiores intercambiables.
La temperatura de calibración puede ajustarse fácilmente mediante dos teclas en el regulador; tiene un corto tiempo de respuesta.
La temperatura actual del bloque de calefacción se visualiza en una pantalla LED de grandes dimensiones cno cuatro líneas de contrastes fuertes. De este modo se evitan errores de lectura.
Los termómetros con diferentes diámetros pueden adaparse al calibrador utilizando casquillos interiores con taladros. Un nuevo diseño del bloque con mejor homogeneidad de temperatura en la parte inferior del calibrador reduce la incertidumbre de medición.