Termostatos

El termostato adecuado para cualquier aplicación

Los termostatos se utilizan en numerosos procesos industriales y técnicos. Al sobrepasar una temperatura preconfigurada, el termostato abre o cierra el contacto correspondiente. Dependiendo de los requisitos, se utilizan termostatos mecánicos o electrónicos. Además de termostatos electrónicos y bimetálicos, la amplia gama de WIKA incluye también medidores de velocidad del aire y termostatos de protección contra heladas.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las longitudes de inmersión mínimas recomendadas para vainas de tubo para minimizar errores causados por la  disipación de calor?

- medios gaseosos 15 ... 20 x diámetro de la punta de la vaina
- medios líquidos 5 ... 10 x diámetro de la punta de la vaina
- medios sólidos 3 ... 5 x diámetro de la punta de la vaina