Controladores de temperatura

Controladores de temperatura de la última generación

Los controladores de temperatura compactos de WIKA ofrecen la indicación, el control y la monitorización de temperaturas. La configuración de la entrada del sensor se realiza a través de la entrada multifunción. Los sensores, termopares y señales industriales estándar, como 4 ... 20 mA, se aplican para la entrada de un controlador de temperatura. La salida de control se diseña opcionalmente como relé (para regulaciones lentas), como nivel lógico para control de relés de estado sólido (para regulaciones rápidas y cargas de corriente elevadas) o como salida permanente de 4 ... 20 mA.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo obtener el WIKA Build ID?

En la mayoría de los casos, el WIKA Build ID está disponible a petición. El ID puede solicitarse en todos los configuradores en línea accesibles. El ID puede crearse en la pestaña "Configuración" mediante "Compartir configuración".

¿Que es la regulación P?

La regulación P (regulación proporcional) es necesario para mantener una salida proporcional a la desviación entre valor nominal y valor real.