Termopares WIKA
Un termopar es un sensor de temperatura que emite una tensión eléctrica que depende de la temperatura A diferencia de los termómetros de resistencia, es adecuado para medir temperaturas más altas (hasta 1.700 C). Otra ventaja es el diámetro mínimo de un termopar revestido. Cuando se utiliza sin vaina, proporciona tiempos de respuesta excepcionalmente cortos. Estos sensores de temperatura, en general, reaccionan más rápido que los termómetros de resistencia.
En la gama WIKA encontrará el modelo adecuado para cada aplicación:
Modelo con vaina
La vaina mantiene alejadas del sensor de temperatura las sustancias agresivas y otros agentes nocivos. De este modo, se protege a los operarios y al medio ambiente.
Los modelos con brida y vaina de acero inoxidable están diseñados para su instalación en recipientes y tuberías. Los modelos con rosca son adecuados para atornillar directamente al proceso. En los sensores de alta temperatura, los hilos termoeléctricos están integrados en la vaina Por lo tanto, se pueden medir temperaturas extremadamente altas. Los instrumentos para medir la temperatura de los gases de combustión son adecuados para medir la temperatura en medios gaseosos en el rango de baja presión (hasta aprox. 1 bar).
Montaje en un termopozo
Estos termopares se pueden combinar con un gran número de diseños de vainas. A través de la estructura individual del cabezal de conexión, el sensor, la longitud de inserción, etc., se puede solicitar una sonda adecuada para cada dimensión de termopozo y cada aplicación.
Conexión directa al proceso
Para la medición de temperatura superficial, dentro de la gama WIKA encontrará termopares con sondas de superficie. Para la medición de temperatura superficial, dentro de la gama WIKA encontrará termopares con sondas de superficie.
Sondas de superficie.
Estos sensores de temperatura también se pueden montar directamente en agujeros / orificios. Diversos diseños permiten realizar mediciones en superficies planas, incluido el interior de hornos de combustión y en tuberías en aplicaciones industriales y de laboratorio. Estos sensores de temperatura también se pueden montar directamente en agujeros .
Para la industria del plástico
Estos termopares de canal caliente están diseñados específicamente para su uso en la industria del plástico. Son adecuados para tareas de medición en las que se ajustan a presión en un canal ranurado a lo largo de las piezas mecanizadas o donde la punta del sensor de metal se ajusta directamente en un orificio perforado.
Soluciones a medida
Ya sea en el rango de alta presión, p. para aplicación en síntesis de polietileno o elementos multipunto para la industria química - La amplia cartera de productos de WIKA ofrece una multitud de modelos personalizados fabricados a medida .
¿Cuál es el radio máximo de doblaje de un encamisado?
La VDE 3511 hoja 2 recomienda un radio R de ≥ 5 x D (D=radio exterior del encamisado), algunos fabricantes de encamisados indican incluso ≥ 3 x D.
¿Cuál es la diferencia entre un manómetro estándar y una ejecución de seguridad?
En una ejecución de seguridad (signo S3 según EN 837) se encuentra una pared divisoria soldada entre la esfera y el sistema de medición. Además la caja dispone de una pared trasera con disco de seguridad y la mirilla consiste en un cristal de segur ...
Más