Instrumentación de temperatura

Medición de temperatura WIKA

Como fabricante líder mundial de instrumentos para la medición de temperatura, ofrecemos una amplia gama de productos. Además de los productos estándar, encontrará soluciones específicas para cada cliente. Nuestros instrumentos de medida certificados cumplen las normas más estrictas de calidad y seguridad, ofrecen homologaciones en todo el mundo y se ajustan a casi todas las directivas internacionales.

Los siguientes instrumentos de medición de la temperatura, gracias a su diseño sencillo, robusto y rentable, se utilizan con frecuencia en tareas de medición industriales. Se aplican, por ejemplo, en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en la construcción de maquinaria, plantas, recipientes, tuberías y aparatos, y en las industrias química y petroquímica.

¿Qué instrumentos de medición de temperatura eléctrica ofrece WIKA?

Con WIKA dispondrá de la gama completa de instrumentos de medida para la medición eléctrica de la temperatura: Termopares, termómetros de resistencia, interruptores de temperatura y transmisores de temperatura. El núcleo de todos los instrumentos de medida para la medición electrónica de la temperatura es un sensor, que convierte la temperatura medida en una señal eléctrica.

  • Un termopar está formado por dos hilos de distinto material, soldados entre sí. El punto de soldadura representa el punto de medición real.
  • Con un termómetro de resistencia, la resistencia medida cambia en función de la temperatura. En los termómetros de resistencia WIKA se utilizan resistencias de platino (Pt100 y Pt1000).
  • Los interruptores de temperatura, junto con la medición de la temperatura, proporcionan señales de control y de salida analógica al proceso.
  • Los transmisores de temperatura se montan en un carril DIN en un armario eléctrico o en un cabezal de conexión directamente en el punto de medición.

¿Qué instrumentos de medición para la medición mecánica de la temperatura ofrece WIKA?

La gama de instrumentos de medición WIKA para la medición mecánica de la temperatura comprende termómetros bimetálicos, accionados por gas y de expansión. Todos ellos se basan en la dilatación de los materiales en función de la temperatura.

  • La base de un termómetro bimetálico se compone de dos tiras metálicas unidas con coeficientes de dilatación diferentes. La desviación resultante es la medición de la temperatura.
  • Los termómetros accionados por gas se llenan con un gas inerte o una mezcla de gases. La variación de la presión del gas en función de la temperatura conduce, a través de un capilar, a la indicación de la temperatura.
  • Los termómetros de expansión contienen un sistema de medición lleno de líquido que también genera un cambio de presión cuando cambia la temperatura, y éste se visualiza a través de un movimiento integrado.

¿Qué dispositivos de medición de temperatura mecatrónicos ofrece WIKA?

Los instrumentos de medida para la medición mecatrónica de la temperatura disponen de equipamiento adicional, como contactos de alarma y contactos de conmutación. Si se alcanza un valor medido predefinido, se activa una operación de conmutación. Con la señal de salida transmitida, los instrumentos de medición de la temperatura mecatrónicos pueden utilizarse para procesos de control y regulación. La gama WIKA incluye instrumentos de medición para la medición mecánica de la temperatura con señales de salida eléctricas o con contactos de conmutación e interruptores de temperatura mecánicos.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué significa la abreviación TGT?

Un instrumento del modelo TGT (Temperature Gauge Transmitter) es un termómetro mecatrónico que indica la temperatura sin energía auxiliar y emite simultáneamente una señal de salida eléctrica.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Que debo hacer si la temperatura del medio con instrumentos con relleno supera los 100 ºC?

Se puede montar un sifón o un capilar como trayecto de refrigeración suplementario para reducir la temperatura del medio.